Valikko Haku

Liimattava pehmuste Litteä 20.0 mm 5.0 mm PU

Mustasta PU:sta valmistettu pyöreä itse kiinnittyvä pehmuste tyynyllä.
Essentra tuotenumero:

10334072

Valmistajan tuotenumero:

117101969941

206 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 14,9174 €
10 + 14,6227 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

14,92 €

1 x 14,9174 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Määrä alustaa kohden 24
Koko materiaali Polyuretaani
Muoto Litteä
Väri Musta
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tullinimike 3926909790
Kokonaiskorkeus 5.0 mm
Pohjan halkaisija 20.0 mm
Alustan korkeus 5.0 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä