Valikko Haku

Itsekiinnittyvät pehmusteet

Varastossa

Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.

PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.

Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.

  • Liima toimii parhaiten tasaisella, puhtaalla ja kuivalla pinnalla
  • Käytetään tyypillisesti kumijalkoina, kaappien stoppareina, ovistoppareina ja pintasuojina
  • UL94 HB -luokitus
  • Ne ovat helppokäyttöisiä, ne vain kuoritaan ja liimataan paikalleen.


Sarjanumero: SR1593

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
202 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Muoto Väri Materiaali Määrä alustaa kohden Alustan korkeus Kokonaismitta Pohjan halkaisija Osta
10255827 0,2308 € - 0,2705 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Valkoinen
Huopa
50.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
1,1035 € - 1,1035 € 3126 Varastossa
Neliö
Musta
PU
72
13.2 mm
20.5 mm
20.5 mm
0,4659 € - 1,1443 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Ruskea
Huopa
70.0 mm
70.0 mm
70.0 mm
0,0934 € - 0,1096 € 1449 Varastossa
Pyöreä
Valkoinen
Huopa
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
0,2039 € - 0,2407 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Valkoinen
Huopa
45.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
0,4591 € - 0,4591 € 9156 Varastossa
Litteä
Musta
PU
84
3.0 mm
19.7 mm
19.7 mm
0,3809 € - 0,5447 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kirkas
PU
19.0 mm
0,365 € - 0,6084 € 12180 Varastossa
Musta
PU
18.0 mm
0,033 € - 0,0386 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Ruskea
Huopa
14.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
0,3418 € - 0,4786 € 2592 Varastossa
Kirkas
PU
22.4 mm
2,3001 € - 3,2201 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kirkas
PU
45.7 mm
0,0934 € - 0,1096 € 2398 Varastossa
Pyöreä
Ruskea
Huopa
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
0,0756 € - 0,0756 € 1468 Varastossa
Pyöreä
Ruskea
Huopa
45.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
0,0861 € - 0,1206 € 18800 Varastossa
Kirkas
PU
12.7 mm
0,0934 € - 0,1096 € 2938 Varastossa
Neliö
Valkoinen
Huopa
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
0,1699 € - 0,1997 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Valkoinen
Huopa
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
0,2039 € - 0,2407 € 566 Varastossa
Neliö
Ruskea
Huopa
45.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
0,1699 € - 0,1997 € 3674 Varastossa
Neliö
Ruskea
Huopa
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
0,0252 € - 0,0252 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Valkoinen
Huopa
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,2721 € - 0,2721 € 490 Varastossa
Neliö
Valkoinen
Huopa
100.0 mm
100.0 mm
100.0 mm
  • / 11
Tarrapintainen tassu Pyöreä 50.0 mm 50.0 mm Huopa

10255827

Hinta-alue
0,2705 € - 0,2308 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    5602900000
Liimattava pehmuste Neliö 20.5 mm 13.2 mm PU

10276518

Hinta-alue
1,1035 € - 1,1035 €

Varastotasot
3126 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    20.5 mm
  • Määrä alustaa kohden
    72
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Neliö
  • Väri
    Musta
Tarrapintainen tassu Pyöreä 70.0 mm 70.0 mm Huopa

10255551

Hinta-alue
1,1443 € - 0,4659 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    5602900000
Tarrapintainen tassu Pyöreä 30.0 mm 30.0 mm Huopa

10255773

Hinta-alue
0,1096 € - 0,0934 €

Varastotasot
1449 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    5602900000
Tarrapintainen tassu Pyöreä 45.0 mm 45.0 mm Huopa

10255810

Hinta-alue
0,2407 € - 0,2039 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    5602900000
Liimattava pehmuste Litteä 19.7 mm 3.0 mm PU

10276525

Hinta-alue
0,4591 € - 0,4591 €

Varastotasot
9156 Varastossa
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    84
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Litteä
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste 19.0 mm 9.5 mm Kirkas PU

10247679

Hinta-alue
0,5447 € - 0,3809 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
Liimattava pehmuste 18.0 mm 6.0 mm Musta PU

10252406

Hinta-alue
0,6084 € - 0,365 €

Varastotasot
12180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
Tarrapintainen tassu Pyöreä 14.0 mm 14.0 mm Huopa

10255407

Hinta-alue
0,0386 € - 0,033 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    5602900000
Liimattava pehmuste 22.3 mm 10.1 mm PU Kirkas

10316573

Hinta-alue
0,4786 € - 0,3418 €

Varastotasot
2592 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    10.1 mm
Liimattava pehmuste 45.7 mm 15.8 mm PU Kirkas

10164778

Hinta-alue
3,2201 € - 2,3001 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    15.8 mm
Tarrapintainen tassu Pyöreä 30.0 mm 30.0 mm Huopa

10255483

Hinta-alue
0,1096 € - 0,0934 €

Varastotasot
2398 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    5602900000
Tarrapintainen tassu Pyöreä 45.0 mm 45.0 mm Huopa

10255520

Hinta-alue
0,0756 € - 0,0756 €

Varastotasot
1468 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    5602900000
Liimattava pehmuste 12.7 mm 3.5 mm PU Kirkas

10164655

Hinta-alue
0,1206 € - 0,0861 €

Varastotasot
18800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    3.5 mm
Tarrapintainen tassu Neliö 30.0 mm 30.0 mm Huopa

10255872

Hinta-alue
0,1096 € - 0,0934 €

Varastotasot
2938 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Neliö
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Tarrapintainen tassu Neliö 40.0 mm 40.0 mm Huopa

10255889

Hinta-alue
0,1997 € - 0,1699 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Neliö
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Tarrapintainen tassu Neliö 45.0 mm 45.0 mm Huopa

10255612

Hinta-alue
0,2407 € - 0,2039 €

Varastotasot
566 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    45.0 mm
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Neliö
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Tarrapintainen tassu Neliö 40.0 mm 40.0 mm Huopa

10255605

Hinta-alue
0,1997 € - 0,1699 €

Varastotasot
3674 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Neliö
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Tarrapintainen tassu Neliö 25.0 mm 25.0 mm Huopa

10255865

Hinta-alue
0,0252 € - 0,0252 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Neliö
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Tarrapintainen tassu Neliö 100.0 mm 100.0 mm Huopa

10255902

Hinta-alue
0,2721 € - 0,2721 €

Varastotasot
490 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    100.0 mm
  • Koko materiaali
    Huopa
  • Muoto
    Neliö
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB