Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.
PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.
Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.
Sarjanumero: SR1593
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Muoto | Väri | Materiaali | Määrä alustaa kohden | Alustan korkeus | Kokonaismitta | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3822 € - 0,5351 € | 9324 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|
||
| 0,1275 € - 0,1785 € | 15730 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,1647 € - 0,2306 € | 13860 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 0,2413 € - 0,3379 € | 2376 Varastossa |
|
Musta
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 0,0899 € - 0,1258 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 0,4913 € - 0,6879 € | 3136 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
31.5 mm
31.5 mm
|
|
||
| 0,0588 € - 0,0823 € | 11700 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
||
| 0,1202 € - 0,1683 € | 19944 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
||
| 0,3136 € - 0,4391 € | 6076 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
17.6 mm
17.6 mm
|
|
||
| 0,2546 € - 0,3564 € | 19072 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
16.5 mm
16.5 mm
|
|
||
| 0,1716 € - 0,2403 € | 14800 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,0961 € - 0,1346 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,384 € - 0,5375 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
PU
|
|
|
20.0 mm
20.0 mm
|
|
||
| 0,1035 € - 0,1725 € | 18513 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
||
| 15,6191 € - 20,9236 € | 30 Varastossa |
Pyöreä
|
Musta
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 10,1741 € - 13,6403 € | 21 Varastossa |
Litteä
|
Musta
|
PU
|
56
|
0.11 in
2.8 mm
|
8.0 mm
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 20,9015 € - 24,2457 € | 10 Varastossa |
Kupu
|
Musta
|
PU
|
20
|
0.378 in
9.6 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,087 € - 0,1218 € | 3372 Varastossa |
|
Harmaa
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,1267 € - 0,1487 € | 278 Varastossa |
Neliö
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
34.0 mm
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 17,4574 € - 23,4356 € | 48 Varastossa |
Kupu
|
Musta
|
PU
|
40
|
0.315 in
8.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa