Valikko Haku

Itsekiinnittyvät pehmusteet

Varastossa

Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.

PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.

Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.

  • Liima toimii parhaiten tasaisella, puhtaalla ja kuivalla pinnalla
  • Käytetään tyypillisesti kumijalkoina, kaappien stoppareina, ovistoppareina ja pintasuojina
  • UL94 HB -luokitus
  • Ne ovat helppokäyttöisiä, ne vain kuoritaan ja liimataan paikalleen.


Sarjanumero: SR1593

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
202 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Muoto Väri Materiaali Määrä alustaa kohden Alustan korkeus Kokonaismitta Pohjan halkaisija Osta
0,1187 € - 0,1663 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
PU
12.7 mm
0,3418 € - 0,4786 € 2520 Varastossa
Kirkas
PU
22.4 mm
2,3001 € - 3,2201 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kirkas
PU
45.7 mm
0,0861 € - 0,1206 € 11800 Varastossa
Kirkas
PU
12.7 mm
0,0878 € - 0,123 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kirkas
PU
10.0 mm
0,2278 € - 0,3189 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PU
19.0 mm
0,1744 € - 0,188 € 5700 Varastossa
Neliö
Kirkas
PU
200
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,2143 € - 0,30 € 8000 Varastossa
Kirkas
PU
12.7 mm
0,103 € - 0,1442 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PU
12.7 mm
0,7357 € - 0,7357 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
PU
22.3 mm
0,1187 € - 0,1663 € 8600 Varastossa
Valkoinen
PU
12.7 mm
0,6812 € - 0,6812 € 2078 Varastossa
Pyöreä
Kirkas
PU
72
10.1 mm
22.3 mm
22.3 mm
0,3241 € - 0,4537 € 98748 Varastossa
Kirkas
PU
20.5 mm
0,2626 € - 0,3676 € 2730 Varastossa
Valkoinen
PU
20.5 mm
0,3241 € - 0,4537 € 10025 Varastossa
Musta
PU
20.5 mm
0,0878 € - 0,123 € 12672 Varastossa
Musta
PU
10.0 mm
0,5831 € - 0,5831 € 7812 Varastossa
Litteä
Kirkas
PU
84
4.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
0,0721 € - 0,1202 € 35280 Varastossa
Kirkas
PU
8.0 mm
0,2983 € - 0,2983 € 19856 Varastossa
Musta
PU
19.0 mm
0,2145 € - 0,3003 € 8800 Varastossa
Musta
PU
12.7 mm
  • / 11
Liimattava pehmuste 12.7 mm 3.5 mm Harmaa PU

10247730

Hinta-alue
0,1663 € - 0,1187 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    3.5 mm
Liimattava pehmuste 22.3 mm 10.1 mm PU Kirkas

10316573

Hinta-alue
0,4786 € - 0,3418 €

Varastotasot
2520 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    10.1 mm
Liimattava pehmuste 45.7 mm 15.8 mm PU Kirkas

10164778

Hinta-alue
3,2201 € - 2,3001 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    15.8 mm
Liimattava pehmuste 12.7 mm 3.5 mm PU Kirkas

10164655

Hinta-alue
0,1206 € - 0,0861 €

Varastotasot
11800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani;Kumi
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    3.5 mm
Liimattava pehmuste 10.0 mm 3.1 mm Kirkas PU

10247655

Hinta-alue
0,123 € - 0,0878 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    3.1 mm
Liimattava pehmuste 19.0 mm 1.9 mm Musta PU

10247747

Hinta-alue
0,3189 € - 0,2278 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    1.9 mm
Liimattava pehmuste Neliö 12.7 mm 3.1 mm PU

10276501

Hinta-alue
0,188 € - 0,1744 €

Varastotasot
5700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Määrä alustaa kohden
    200
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Neliö
  • Väri
    Kirkas
Liimattava pehmuste 12.7 mm 5.7 mm Kirkas PU

10252383

Hinta-alue
0,30 € - 0,2143 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    5.7 mm
Liimattava pehmuste 10.2 mm 3.1 mm Musta PU

10233412

Hinta-alue
0,1442 € - 0,103 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    3.1 mm
Liimattava pehmuste 22.3 mm Musta PU

10252468

Hinta-alue
0,7357 € - 0,7357 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
Liimattava pehmuste 12.7 mm 3.5 mm Valkoinen PU

10247723

Hinta-alue
0,1663 € - 0,1187 €

Varastotasot
8600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    3.5 mm
Liimattava pehmuste Pyöreä 22.3 mm 10.1 mm PU

10276556

Hinta-alue
0,6812 € - 0,6812 €

Varastotasot
2078 Varastossa
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    72
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste 20.5 mm 7.5 mm Kirkas PU

10252444

Hinta-alue
0,4537 € - 0,3241 €

Varastotasot
98748 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    7.5 mm
Liimattava pehmuste 20.5 mm 7.5 mm Valkoinen PU

10233436

Hinta-alue
0,3676 € - 0,2626 €

Varastotasot
2730 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Valkoinen
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    7.5 mm
Liimattava pehmuste 20.5 mm 7.5 mm Musta PU

10252437

Hinta-alue
0,4537 € - 0,3241 €

Varastotasot
10025 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    7.5 mm
Liimattava pehmuste 10.0 mm 3.1 mm Musta PU

10247631

Hinta-alue
0,123 € - 0,0878 €

Varastotasot
12672 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    3.1 mm
Liimattava pehmuste Litteä 19.0 mm 4.0 mm PU

10276549

Hinta-alue
0,5831 € - 0,5831 €

Varastotasot
7812 Varastossa
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    84
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Litteä
  • Väri
    Kirkas
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste 8.0 mm 2.2 mm Kirkas PU

10252352

Hinta-alue
0,1202 € - 0,0721 €

Varastotasot
35280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Kirkas
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    2.2 mm
Liimattava pehmuste 19.0 mm 4.0 mm Musta PU

10241745

Hinta-alue
0,2983 € - 0,2983 €

Varastotasot
19856 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
Liimattava pehmuste 12.7 mm 5.7 mm Musta PU

10233429

Hinta-alue
0,3003 € - 0,2145 €

Varastotasot
8800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Kokonaiskorkeus
    5.7 mm