Valikko Haku

Itsekiinnittyvät pehmusteet

Varastossa

Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.

PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.

Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.

  • Liima toimii parhaiten tasaisella, puhtaalla ja kuivalla pinnalla
  • Käytetään tyypillisesti kumijalkoina, kaappien stoppareina, ovistoppareina ja pintasuojina
  • UL94 HB -luokitus
  • Ne ovat helppokäyttöisiä, ne vain kuoritaan ja liimataan paikalleen.


Sarjanumero: SR1593

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
202 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Muoto Väri Materiaali Määrä alustaa kohden Alustan korkeus Kokonaismitta Pohjan halkaisija Osta
21,0728 € - 24,4445 € 1 Varastossa
Kupu
Harmaa
PU
20
9.6 mm
19.0 mm
19.0 mm
15,9699 € - 19,9694 € 123 Varastossa
Kupu
Musta
PU
96
5.4 mm
9.6 mm
9.6 mm
  • / 11
Liimattava pehmuste Kupu 19.0 mm 9.6 mm PU

10334119

Hinta-alue
24,4445 € - 21,0728 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    20
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Kupu
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Kupu 9.6 mm 5.4 mm PU

10367940

Hinta-alue
19,9694 € - 15,9699 €

Varastotasot
123 Varastossa
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    96
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Kupu
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB