Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.
PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.
Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.
Sarjanumero: SR1593
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Muoto | Väri | Materiaali | Määrä alustaa kohden | Alustan korkeus | Kokonaismitta | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,033 € - 0,0386 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,0488 € - 0,0572 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0934 € - 0,1096 € | 2398 Varastossa |
Pyöreä
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0756 € - 0,0756 € | 1468 Varastossa |
Pyöreä
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
45.0 mm
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,0263 € - 0,0308 € | 30612 Varastossa |
Pyöreä
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0382 € - 0,0447 € | 2053 Varastossa |
Pyöreä
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
18.0 mm
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0269 € - 0,0269 € | 2774 Varastossa |
Pyöreä
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
26.0 mm
26.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,143 € - 0,1671 € | 1008 Varastossa |
Pyöreä
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
36.0 mm
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,2974 € - 0,3469 € | 396 Varastossa |
Pyöreä
|
Valkoinen
|
Huopa
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
60.0 mm
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,4591 € - 0,4591 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Litteä
|
Kirkas
|
PU
|
84
|
0.118 in
3.0 mm
|
19.7 mm
19.7 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 0,1134 € - 0,1588 € | 25920 Varastossa |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
7.5 mm
7.5 mm
|
|
||
| 0,0731 € - 0,1024 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,2585 € - 0,3619 € | 1024 Varastossa |
|
Valkoinen
|
PU
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 0,0943 € - 0,132 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Kirkas
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,0263 € - 0,0308 € | 5062 Varastossa |
Pyöreä
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0423 € - 0,0495 € | 23002 Varastossa |
Pyöreä
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0832 € - 0,0974 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
28.0 mm
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,1699 € - 0,1997 € | 154 Varastossa |
Pyöreä
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4659 € - 1,1443 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreä
|
Ruskea
|
Huopa
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
70.0 mm
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,1003 € - 0,1405 € | 2304 Varastossa |
|
Harmaa
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa