Valikko Haku

Liimattava pehmuste Neliö 12.7 mm 3.1 mm PU

Värittömästä PU:sta valmistettu pyöreä itse kiinnittyvä pehmuste tyynyllä.
Essentra tuotenumero:

10276501

Valmistajan tuotenumero:

494481

5700 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
3000 - 8999 0,188 €
9000 + 0,1744 €
Vakiopakkaus: 3000

Tilaa useita 3000

Kokonaishinta:

564,00 €

3000 x 0,188 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaisleveys 12.7 mm
Määrä alustaa kohden 200
Koko materiaali Polyuretaani
Muoto Neliö
Väri Kirkas
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tullinimike 3926300090
Kokonaiskorkeus 3.1 mm
Pohjan halkaisija 12.7 mm
Alustan korkeus 3.1 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä