Valikko Haku

Itsekiinnittyvät pehmusteet

Varastossa

Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.

PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.

Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.

  • Liima toimii parhaiten tasaisella, puhtaalla ja kuivalla pinnalla
  • Käytetään tyypillisesti kumijalkoina, kaappien stoppareina, ovistoppareina ja pintasuojina
  • UL94 HB -luokitus
  • Ne ovat helppokäyttöisiä, ne vain kuoritaan ja liimataan paikalleen.


Sarjanumero: SR1593

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
202 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Muoto Väri Materiaali Määrä alustaa kohden Alustan korkeus Kokonaismitta Pohjan halkaisija Osta
14,1736 € - 18,9028 € 191 Varastossa
Litteä
Musta
PU
32
4.5 mm
14.0 mm
14.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Kupu
Harmaa
PU
96
5.4 mm
9.6 mm
9.6 mm
14,6746 € - 16,7136 € 2 Varastossa
Neliö
Harmaa
PU
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
11,6982 € - 12,2511 € 81 Varastossa
Litteä
Harmaa
PU
56
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
35,901 € - 41,6452 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
PU
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
25,8493 € - 34,6482 € 67 Varastossa
Neliö
Valkoinen
PU
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
16,8961 € - 22,5374 € 26 Varastossa
Litteä
Musta
PU
32
10.2 mm
16.5 mm
16.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Harmaa
PU
36
7.6 mm
22.6 mm
20.6 mm
12,6019 € - 16,0681 € 1438 Varastossa
Litteä
Väritön
PU
56
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Väritön
PU
24
13.2 mm
20.5 mm
20.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Valkoinen
PU
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
14,9314 € - 20,0115 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kupu
Väritön
PU
20
9.6 mm
19.0 mm
19.0 mm
23,0988 € - 31,1819 € 11 Varastossa
Neliö
Väritön
PU
36
7.6 mm
22.6 mm
20.6 mm
33,8763 € - 45,3976 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Väritön
PU
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
16,8961 € - 22,5374 € Kysy toimitusaikaa täältä
Litteä
Väritön
PU
32
10.2 mm
16.5 mm
16.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Harmaa
PU
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
30,9434 € - 41,4403 € 778 Varastossa
Neliö
Väritön
PU
54
2.5 mm
10.2 mm
10.2 mm
5 Varastossa
Neliö
Väritön
PU
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
21,0728 € - 24,4445 € 1 Varastossa
Kupu
Harmaa
PU
20
9.6 mm
19.0 mm
19.0 mm
15,9699 € - 19,9694 € 123 Varastossa
Kupu
Musta
PU
96
5.4 mm
9.6 mm
9.6 mm
  • / 11
Liimattava pehmuste Litteä 14.0 mm 4.5 mm PU

10367889

Hinta-alue
18,9028 € - 14,1736 €

Varastotasot
191 Varastossa
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    32
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Litteä
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Kupu 9.6 mm 5.4 mm PU

10367957


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    96
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Kupu
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Neliö 12.7 mm 3.1 mm PU

10333976

Hinta-alue
16,7136 € - 14,6746 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Määrä alustaa kohden
    80
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Neliö
  • Väri
    Harmaa
Liimattava pehmuste Litteä 12.7 mm 3.5 mm PU

10333938

Hinta-alue
12,2511 € - 11,6982 €

Varastotasot
81 Varastossa
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    56
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Litteä
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Pyöreä 22.0 mm 10.0 mm PU

10333846

Hinta-alue
41,6452 € - 35,901 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    24
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Neliö 12.7 mm 3.1 mm PU

10334010

Hinta-alue
34,6482 € - 25,8493 €

Varastotasot
67 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Määrä alustaa kohden
    80
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Neliö
  • Väri
    Valkoinen
Liimattava pehmuste Litteä 16.5 mm 10.2 mm PU

10367902

Hinta-alue
22,5374 € - 16,8961 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    32
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Litteä
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Neliö 20.6 mm 7.6 mm PU

10333907


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    20.5 mm
  • Määrä alustaa kohden
    36
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Neliö
  • Väri
    Harmaa
Liimattava pehmuste Litteä 12.7 mm 3.5 mm PU

10333921

Hinta-alue
16,0681 € - 12,6019 €

Varastotasot
1438 Varastossa
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    56
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Litteä
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Neliö 20.5 mm 13.2 mm PU

10367919


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    20.6 mm
  • Määrä alustaa kohden
    24
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Neliö
  • Väri
    Väritön
Liimattava pehmuste Pyöreä 22.0 mm 10.0 mm PU

10333853


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    24
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Kupu 19.0 mm 9.6 mm PU

10334096

Hinta-alue
20,0115 € - 14,9314 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    20
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Kupu
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Neliö 20.6 mm 7.6 mm PU

10333884

Hinta-alue
31,1819 € - 23,0988 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    20.5 mm
  • Määrä alustaa kohden
    36
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Neliö
  • Väri
    Väritön
Liimattava pehmuste Neliö 12.7 mm 3.1 mm PU

10334003

Hinta-alue
45,3976 € - 33,8763 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Määrä alustaa kohden
    80
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Neliö
  • Väri
    Väritön
Liimattava pehmuste Litteä 16.5 mm 10.2 mm PU

10367896

Hinta-alue
22,5374 € - 16,8961 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    32
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Litteä
  • Väri
    Väritön
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Pyöreä 22.0 mm 10.0 mm PU

10333860


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    24
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Neliö 10.2 mm 2.5 mm PU

10334133

Hinta-alue
41,4403 € - 30,9434 €

Varastotasot
778 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    10.2 mm
  • Määrä alustaa kohden
    54
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Neliö
  • Väri
    Väritön
Liimattava pehmuste Neliö 12.7 mm 3.1 mm PU

10333969


Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaisleveys
    12.7 mm
  • Määrä alustaa kohden
    80
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Neliö
  • Väri
    Väritön
Liimattava pehmuste Kupu 19.0 mm 9.6 mm PU

10334119

Hinta-alue
24,4445 € - 21,0728 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    20
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Kupu
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
Liimattava pehmuste Kupu 9.6 mm 5.4 mm PU

10367940

Hinta-alue
19,9694 € - 15,9699 €

Varastotasot
123 Varastossa
Ominaisuudet
  • Määrä alustaa kohden
    96
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
  • Muoto
    Kupu
  • Väri
    Musta
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB