Valikko Haku

Liimattava pehmuste Neliö 12.7 mm 3.1 mm PU

Pyramidin muotoinen väritön PU:sta valmistettu itse kiinnittyvä pehmuste.
Essentra tuotenumero:

10334003

Valmistajan tuotenumero:

117101400040

11 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 44,2903 €
10 + 33,05 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

44,29 €

1 x 44,2903 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaisleveys 12.7 mm
Määrä alustaa kohden 80
Koko materiaali Polyuretaani
Muoto Neliö
Väri Väritön
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tullinimike 3926909790
Kokonaiskorkeus 5.8 mm
Pohjan halkaisija 12.7 mm
Alustan korkeus 3.1 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä