Valikko Haku

Liimattava pehmuste Litteä 14.0 mm 4.5 mm PU

Mustasta PU:sta valmistettu puolipallon (kuvun) muotoinen itse kiinnittyvä pehmuste tyynyllä.
Essentra tuotenumero:

10367889

Valmistajan tuotenumero:

282144559941

191 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 18,9028 €
10 - 49 14,9595 €
50 + 14,1736 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

18,90 €

1 x 18,9028 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Määrä alustaa kohden 32
Koko materiaali Polyuretaani
Muoto Litteä
Väri Musta
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tullinimike 3923509000
Kokonaiskorkeus 4.5 mm
Pohjan halkaisija 14.0 mm
Alustan korkeus 4.5 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä