Valikko Haku

Liimattava pehmuste Litteä 12.7 mm 3.5 mm PU

Väritön PU:sta valmistettu lieriömäinen pehmuste neliönmuotoisella itse tarttuvalla alustalla.
Essentra tuotenumero:

10333921

Valmistajan tuotenumero:

117101100040

1438 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 16,0681 €
10 + 12,6019 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

16,07 €

1 x 16,0681 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Määrä alustaa kohden 56
Koko materiaali Polyuretaani
Muoto Litteä
Väri Väritön
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tullinimike 3926909790
Kokonaiskorkeus 3.5 mm
Pohjan halkaisija 12.7 mm
Alustan korkeus 3.5 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä