Valikko Haku

itsekierteittävät kupukantaiset ruuvit

Varastossa

These Self Tapping Screws with Pan Heads are a type of screw that may be used to join materials without the use of pre-drilled holes. They feature a pointed tip and sharp threads that allow them to tap their threads into wood, plastic, or metal.

The pan head design features a level bearing surface and a slightly rounded top for a clean, complete look. It has high strength, durability, and corrosion resistance.

Simple to install with a Phillips head screwdriver. Commonly used in construction, manufacturing, automotive, and electronics industries.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
34 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Materiaali Kierteen pituus Osta
0,271 € - 0,4394 € 200 Varastossa
4.8 mm
PPA
22.0 mm
0,3057 € - 0,3057 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.3 mm
PPA
16.0 mm
0,0474 € - 0,0474 € 771 Varastossa
3.5 mm
PPA
6.5 mm
0,1258 € - 0,2286 € 23470 Varastossa
4.2 mm
PPA
16.0 mm
0,1182 € - 0,2149 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
PPA
16.0 mm
0,4753 € - 0,5868 € 450 Varastossa
8.0 mm
PPA
50.0 mm
0,1175 € - 0,1374 € 11120 Varastossa
PPA
16.0 mm
0,0831 € - 0,0975 € 9000 Varastossa
PPA
13.0 mm
0,1173 € - 0,1372 € 20986 Varastossa
PPA
6.5 mm
0,3495 € - 0,3495 € 1210 Varastossa
PPA
50.0 mm
0,3067 € - 0,3067 € 10697 Varastossa
PPA
25.0 mm
0,1575 € - 0,1658 € 7277 Varastossa
PPA
19.0 mm
0,2813 € - 0,2813 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.3 mm
PPA
25.0 mm
0,1004 € - 0,1834 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
PPA
13.0 mm
0,4518 € - 0,7105 € 800 Varastossa
6.3 mm
PPA
19.0 mm
0,1889 € - 0,3436 € 3088 Varastossa
4.8 mm
PPA
19.0 mm
0,4312 € - 0,6996 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
PPA
19.0 mm
0,112 € - 0,1312 € 589 Varastossa
PPA
16.0 mm
0,1236 € - 0,1451 € 7189 Varastossa
PPA
9.5 mm
0,478 € - 0,5057 € 5080 Varastossa
PPA
50.0 mm
  • / 2
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.8 mm 22.0 mm PPA Musta

10376737

Hinta-alue
0,4394 € - 0,271 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    22.0 mm
  • Kierrekoko
    4.8 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 6.3 mm 16.0 mm PPA Musta

10376768

Hinta-alue
0,3057 € - 0,3057 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    6.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 3.5 mm 6.5 mm PPA Musta

10376645

Hinta-alue
0,0474 € - 0,0474 €

Varastotasot
771 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    6.5 mm
  • Kierrekoko
    3.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.2 mm 16.0 mm PPA Musta

10376706

Hinta-alue
0,2286 € - 0,1258 €

Varastotasot
23470 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    4.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 3.5 mm 16.0 mm PPA Musta

10376676

Hinta-alue
0,2149 € - 0,1182 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    3.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 8.0 mm 50.0 mm PPA Musta

10376799

Hinta-alue
0,5868 € - 0,4753 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 16.0 mm PPA

10105528

Hinta-alue
0,1374 € - 0,1175 €

Varastotasot
11120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Ruuvityyppi
    Itsekierteittävä ruuvi
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 13.0 mm PPA

10105481

Hinta-alue
0,0975 € - 0,0831 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Ruuvityyppi
    Itsekierteittävä ruuvi
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 6.5 mm PPA

10105467

Hinta-alue
0,1372 € - 0,1173 €

Varastotasot
20986 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    6.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Ruuvityyppi
    Itsekierteittävä ruuvi
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 50.0 mm PPA

10105603

Hinta-alue
0,3495 € - 0,3495 €

Varastotasot
1210 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Ruuvityyppi
    Itsekierteittävä ruuvi
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 25.0 mm PPA

10105627

Hinta-alue
0,3067 € - 0,3067 €

Varastotasot
10697 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Ruuvityyppi
    Itsekierteittävä ruuvi
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 19.0 mm PPA

10105566

Hinta-alue
0,1658 € - 0,1575 €

Varastotasot
7277 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    19.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Ruuvityyppi
    Itsekierteittävä ruuvi
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 6.3 mm 25.0 mm PPA Musta

10376782

Hinta-alue
0,2813 € - 0,2813 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    6.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 3.5 mm 13.0 mm PPA Musta

10376669

Hinta-alue
0,1834 € - 0,1004 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    3.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 6.3 mm 19.0 mm PPA Musta

10376775

Hinta-alue
0,7105 € - 0,4518 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    6.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 4.8 mm 19.0 mm PPA Musta

10376720

Hinta-alue
0,3436 € - 0,1889 €

Varastotasot
3088 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    4.8 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 5.5 mm 19.0 mm PPA Musta

10376751

Hinta-alue
0,6996 € - 0,4312 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    5.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 16.0 mm PPA

10105498

Hinta-alue
0,1312 € - 0,112 €

Varastotasot
589 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Ruuvityyppi
    Itsekierteittävä ruuvi
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 9.5 mm PPA

10105474

Hinta-alue
0,1451 € - 0,1236 €

Varastotasot
7189 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    9.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Ruuvityyppi
    Itsekierteittävä ruuvi
Peltiruuvi Ristipäinen kanta 50.0 mm PPA

10105634

Hinta-alue
0,5057 € - 0,478 €

Varastotasot
5080 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Ruuvityyppi
    Itsekierteittävä ruuvi