Valikko Haku

Peltiruuvi Ristipäinen kanta 25.0 mm PPA

This crossed self-tapping pan head screw is made from black polyphalamide with 45% glass fibres giving this screw very good mechanical strength, fatigue resistance and stiffness. Refer to standard NF E 25-658 for guidance purposes only.
Essentra tuotenumero:

10105597

Valmistajan tuotenumero:

6580351301VR

8169 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,3205 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

320,50 €

1000 x 0,3205 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierteen pituus 25.0 mm
Väri Musta
Kannan läpimitta 9.5 mm
Kannan korkeus 3.7 mm
Ruuvityyppi Itsekierteittävä ruuvi
Kannan tyyppi Matalakupukanta
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali 45 % lasitäytteinen polyftaaliamidi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä