Valikko Haku

Peltiruuvi Ristipäinen kanta 50.0 mm PPA

This crossed self-tapping pan head screw is made from black polyphalamide with 45% glass fibres giving this screw very good mechanical strength, fatigue resistance and stiffness. Refer to standard NF E 25-658 for guidance purposes only.
Essentra tuotenumero:

10105634

Valmistajan tuotenumero:

6580551301VR

4080 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,5057 €
5000 + 0,478 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

252,85 €

500 x 0,5057 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierteen pituus 50.0 mm
Väri Musta
Kannan läpimitta 16.0 mm
Kannan korkeus 6.0 mm
Ruuvityyppi Itsekierteittävä ruuvi
Kannan tyyppi Matalakupukanta
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali 45 % lasitäytteinen polyftaaliamidi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä