Nämä esteettiset laitepyörät ovat erinomainen vaihtoehto laitteistoille/kalusteille, joita käytetään toimistoissa ja muissa kaupallisissa tiloissa. Kaluste- ja toimistolaitepyörämme sopivat toimistotuoleihin, jalustoihin, säilytysvaunuihin, kokouspöytiin jne. Mallisto tarjoaa mm. seuraavista materiaaleista olevia pyöriä: kumi, nailon, sinkitty teräs. Valikoimamme tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja vaatimuksiisi, mukaan lukien kaksoispyörä, pulttireikä ja pyöristetty varsi. Mallistostamme löytyy eri kuormauskapasiteetteja ja kokoja.
Sarjanumero: SR5769 ,SR1547
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pyörän halkaisija | Kalustepyörän tyyppi | Väri | Pyörän materiaali | Kuormituskapasiteetti | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3389 € - 11,8454 € | 48 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
Musta
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 5,7365 € - 10,7241 € | 6 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
Musta
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 5,1341 € - 10,7816 € | 99 Varastossa |
1.988 in
50.5 mm
|
Suojattu kaksipyöräinen laitepyörä
|
Harmaa
|
PA
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 4,0056 € - 8,4118 € | 66 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
ttu kaksipyöräinen kääntyvä kalustepyörä
|
Väritön
|
PA
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 4,2989 € - 4,2989 € | 12 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kalustepyörä kierretapilla
|
Musta
|
Termoplastinen polymeeri
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 1,7845 € - 3,7516 € | 445 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kaksipyöräinen laitepyörä jarrulla
|
Musta
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 4,4221 € - 9,2864 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
Levyllä varustettu kalustepyörä jarrulla
|
Punainen valkoinen
|
PA
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 4,2794 € - 8,9868 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
Punainen valkoinen
|
PA
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 3,3976 € - 7,135 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
Musta
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 3,1642 € - 6,6448 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
Levyllä varustettu kalustepyörä jarrulla
|
Musta
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 4,3948 € - 4,3948 € | 480 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Pyälletyllä varrella varustettu laitepyörä
|
Musta
|
Termoplastinen polymeeri
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 8,3925 € - 16,3018 € | 1612 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kaksipyöräinen pulttireikäinen kalustepyörä jarrulla
|
Musta
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 7,2562 € - 13,5705 € | 10 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
|
Musta
|
Muovi
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 5,1341 € - 10,7816 € | 140 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Pallonmuotoinen pyörä
|
Musta
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 6,0788 € - 12,7654 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.772 in
45.0 mm
|
Pallonmuotoinen pyörä
|
Musta
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 5,1341 € - 10,7816 € | 40 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Pallonmuotoinen pyörä
|
Musta
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 7,5711 € - 14,1455 € | 187 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
Punainen
|
Muovi
|
|
||
| 7,4889 € - 14,0017 € | 242 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Punainen
|
Muovi
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 3,2447 € - 6,814 € | 360 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
Musta
|
Muovi
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 6,1883 € - 12,9954 € | 120 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
Pallonmuotoinen pyörä
|
Musta
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa