Valikko Haku

Laitepyörä 40.0 mm 25.0 kg Ruuvikiinnitys Musta

Laitepyörän levy jarrulla - valmistettu mustasta polypropyleenista.
Essentra tuotenumero:

10352038

Valmistajan tuotenumero:

1489470

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
8 - 79 6,6448 €
80 + 3,1642 €
Vakiopakkaus: 80

Tilaa useita 8

Kokonaishinta:

53,16 €

8 x 6,6448 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pyörän koko materiaali Polypropeeni
Kalustepyörän kotelon materiaali Teräs
Väri Musta
Kalustepyörän tyyppi Levyllä varustettu kalustepyörä jarrulla
Asennustyyppi Kierretappi
Kuormituskapasiteetti 25.0 kg
Pyörän leveys 24.0 mm
Pyörän halkaisija 40.0 mm
Tullinimike 8302200090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä