Valikko Haku

Pallonmuotoinen pyörä Nelikulmainen levy 35.0 mm 12.0 kg PP Musta

Pallonmuotoinen pyörä polypropeenirenkaalla ja puristetulla teräksellä, joka on kromattu kotelo. Nelikulmainen levykiinnitys.
Essentra tuotenumero:

10292242

Valmistajan tuotenumero:

499603

140 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
24 - 143 10,7816 €
144 + 5,1341 €
Vakiopakkaus: 144

Tilaa useita 24

Kokonaishinta:

258,76 €

24 x 10,7816 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pyörän koko materiaali Polypropeeni
Kalustepyörän kotelon materiaali Teräs
Väri Musta
Kalustepyörän tyyppi Pallonmuotoinen pyörä
Asennustyyppi Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
Kuormituskapasiteetti 12.0 kg
Pyörän leveys 28.0 mm
Pyörän halkaisija 35.0 mm
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä