Valikko Haku

Huonekalu- ja toimistokalustepyörät

Varastossa

Nämä esteettiset laitepyörät ovat erinomainen vaihtoehto laitteistoille/kalusteille, joita käytetään toimistoissa ja muissa kaupallisissa tiloissa. Kaluste- ja toimistolaitepyörämme sopivat toimistotuoleihin, jalustoihin, säilytysvaunuihin, kokouspöytiin jne. Mallisto tarjoaa mm. seuraavista materiaaleista olevia pyöriä: kumi, nailon, sinkitty teräs. Valikoimamme tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja vaatimuksiisi, mukaan lukien kaksoispyörä, pulttireikä ja pyöristetty varsi. Mallistostamme löytyy eri kuormauskapasiteetteja ja kokoja.

Sarjanumero: SR5769 ,SR1547

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
82 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pyörän halkaisija Kalustepyörän tyyppi Väri Pyörän materiaali Kuormituskapasiteetti Osta
2,6012 € - 5,4627 € 80 Varastossa
45.0 mm
Kaksipyöräinen kalustepyörä kiinteällä asennuslevyllä
Musta
PA
6,1883 € - 12,9954 € 120 Varastossa
45.0 mm
Pallonmuotoinen pyörä
Musta
PP
15.0 kg
0,7119 € - 1,7624 € 160 Varastossa
28.0 mm
Pallonmuotoinen pyörä
Musta
PP
15.0 kg
5,1341 € - 10,7816 € 40 Varastossa
35.0 mm
Pallonmuotoinen pyörä
Musta
PP
12.0 kg
4,6549 € - 8,7115 € 110 Varastossa
50.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
Punainen
Muovi
35.0 kg
7,7901 € - 14,5768 € 86 Varastossa
63.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
Punainen
Muovi
40.0 kg
4,8192 € - 9,0278 € 408 Varastossa
40.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
Punainen
Muovi
25.0 kg
7,2562 € - 13,5705 € 239 Varastossa
50.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
Punainen
Muovi
35.0 kg
5,4229 € - 5,4229 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
Pallonmuotoinen pyörä
Musta
Termoplastinen polymeeri
12.0 kg
4,9698 € - 9,2578 € 125 Varastossa
50.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
Punainen
Muovi
35.0 kg
7,5711 € - 14,1455 € 187 Varastossa
50.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
Punainen
Muovi
7,4889 € - 14,0017 € 242 Varastossa
63.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
Punainen
Muovi
40.0 kg
7,7901 € - 14,5768 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
Punainen
PP
9,9396 € - 18,6019 € 165 Varastossa
63.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
Punainen
Muovi
40.0 kg
4,4906 € - 9,4303 € 81 Varastossa
40.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
Punainen
Muovi
25.0 kg
0,7201 € - 0,7201 € 44406 Varastossa
40.0 mm
Kaksipyöräinen laitepyörä jarrulla
Musta
Nailon
44.0 kg
1,0286 € - 1,0286 € 5635 Varastossa
50.0 mm
Kaksipyöräinen laitepyörä jarrulla
Musta
Nailon
60.0 kg
0,3354 € - 0,8769 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
Pallonmuotoinen pyörä
Musta
PP
12.0 kg
3,2447 € - 6,814 € 360 Varastossa
35.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
Musta
Muovi
10.0 kg
10,542 € - 19,7232 € 96 Varastossa
50.0 mm
Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä & jarrulla
Musta
PA
  • / 5
Kaksipyöräinen laitepyörä 45.0 mm Kiinteä laatta Musta

10292433

Hinta-alue
5,4627 € - 2,6012 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Termoplastinen
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Termoplastinen polymeeri
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen kalustepyörä kiinteällä asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
Pallonmuotoinen pyörä Kierrevarsi 45.0 mm 15.0 kg PP Musta

10292273

Hinta-alue
12,9954 € - 6,1883 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pallonmuotoinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Threaded Stem
Pallonmuotoinen pyörä Vain pyörä 28.0 mm 15.0 kg PP Musta

10292235

Hinta-alue
1,7624 € - 0,7119 €

Varastotasot
160 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pallonmuotoinen pyörä
  • Kuormituskapasiteetti
    15.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    28.0 mm
Pallonmuotoinen pyörä Kierrevarsi 35.0 mm 12.0 kg PP Musta

10292266

Hinta-alue
10,7816 € - 5,1341 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pallonmuotoinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Threaded Stem
Laitepyörä 50.0 mm 35.0 kg Pultin reikä Punainen

10277911

Hinta-alue
8,7115 € - 4,6549 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 63.0 mm 40.0 kg Ruuvikiinnitys Punainen

10277874

Hinta-alue
14,5768 € - 7,7901 €

Varastotasot
86 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
Laitepyörä 40.0 mm 25.0 kg Ruuvikiinnitys Punainen

10277850

Hinta-alue
9,0278 € - 4,8192 €

Varastotasot
408 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
Laitepyörä 50.0 mm 35.0 kg Pultin reikä Punainen

10277935

Hinta-alue
13,5705 € - 7,2562 €

Varastotasot
239 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Kalustepyörä - kääntyvä 35.0 mm (DIA) 28.0 mm (W) Termoplastinen polymeeri

10645635

Hinta-alue
5,4229 € - 5,4229 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pallonmuotoinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Knurled Stem
Laitepyörä 50.0 mm 35.0 kg Ruuvikiinnitys Punainen

10277867

Hinta-alue
9,2578 € - 4,9698 €

Varastotasot
125 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
Laitepyörä 50.0 mm 35.0 kg Ruuvikiinnitys 47.0 mm Punainen

10277881

Hinta-alue
14,1455 € - 7,5711 €

Varastotasot
187 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
Laitepyörä 63.0 mm 40.0 kg Pultin reikä Punainen

10277928

Hinta-alue
14,0017 € - 7,4889 €

Varastotasot
242 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 63.0 mm 40.0 kg Ruuvikiinnitys 47.0 mm Punainen

10277898

Hinta-alue
14,5768 € - 7,7901 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
Laitepyörä 63.0 mm 40.0 kg Pultin reikä Punainen

10277942

Hinta-alue
18,6019 € - 9,9396 €

Varastotasot
165 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 40.0 mm 25.0 kg Pultin reikä Punainen

10277904

Hinta-alue
9,4303 € - 4,4906 €

Varastotasot
81 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Punainen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Kaksipyöräinen laitepyörä jarrulla 40.0 mm

10299456

Hinta-alue
0,7201 € - 0,7201 €

Varastotasot
44406 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen laitepyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Blind Hole
Kaksipyöräinen laitepyörä jarrulla 50.0 mm

10299494

Hinta-alue
1,0286 € - 1,0286 €

Varastotasot
5635 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polyamidi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen laitepyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Blind Hole
Pallonmuotoinen pyörä Vain pyörä 28.0 mm 12.0 kg PP Musta

10292228

Hinta-alue
0,8769 € - 0,3354 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pallonmuotoinen pyörä
  • Kuormituskapasiteetti
    12.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    28.0 mm
Laitepyörä 35.0 mm 10.0 kg Ruuvikiinnitys Musta

10292310

Hinta-alue
6,814 € - 3,2447 €

Varastotasot
360 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
Laitepyörä 50.0 mm 70.0 kg Ruuvikiinnitys 60.0 mm Musta

10277966

Hinta-alue
19,7232 € - 10,542 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän koko materiaali
    Polypropeeni
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kaksipyöräinen kalustepyörä kääntyvällä asennuslevyllä & jarrulla
  • Asennustyyppi
    Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska