Valikko Haku

Laitepyörä 63.0 mm 40.0 kg Ruuvikiinnitys 47.0 mm Punainen

Punainen polyuretaanista valmistettu rullapyörä on ihanteellinen raskaisiin sovelluksiin, kuten kärryt, nostovarusteet ja automaattiset portit.
Essentra tuotenumero:

10277898

Valmistajan tuotenumero:

494753

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 51 14,5768 €
52 + 7,7901 €
Vakiopakkaus: 52

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

14,58 €

1 x 14,5768 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pyörän koko materiaali Muovi
Kalustepyörän kotelon materiaali Teräs
Väri Punainen
Kalustepyörän tyyppi Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
Asennustyyppi Kierretappi
Pyörän leveys 21.5 mm
Pyörän halkaisija 63.0 mm
Tullinimike 7318190090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä