Valikko Haku

Kalustepyörä - kääntyvä 35.0 mm (DIA) 28.0 mm (W) Termoplastinen polymeeri

Punainen polyuretaanista valmistettu rullapyörä on ihanteellinen raskaisiin sovelluksiin, kuten kärryt, nostovarusteet ja automaattiset portit.
Essentra tuotenumero:

10645635

Valmistajan tuotenumero:

499607

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
140 + 5,5585 €
Vakiopakkaus: 140

Tilaa useita 140

Kokonaishinta:

778,19 €

140 x 5,5585 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pyörän koko materiaali Polypropeeni
Kalustepyörän kotelon materiaali Teräs
Väri Musta
Kalustepyörän tyyppi Pallonmuotoinen pyörä
Asennustyyppi Knurled Stem
Kuormituskapasiteetti 12.0 kg
Pyörän leveys 28.0 mm
Pyörän halkaisija 35.0 mm
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä