Valikko Haku

Huohotintulpat

Kysy toimitusaikaa

Breather Caps are used to protect equipment against moisture and particle contamination. Allows for airflow in applications, preventing a system from malfunctioning due to pressure changes.

Helpottaa korkeaa ilmavirtausta.Suojaa laitteita kontrolloimalla kosteutta ja hiukkaskontaminaatiota.Sopii erinomaisesti käyttökohteisiin, jotka altistuvat paineelle ja nestetasojen vaatimuksille. Materiaali: Alumiini Väri: Musta Sarjanumero: SRV0019, SRV0018

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
52 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kierrekoko A Asento h Kierrestandardi Tyyppi Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
G 1
32.0 mm
Drain
11.0 mm
BSP-Kierteet
2
Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
G 1/4
15.0 mm
Drain
8.0 mm
BSP-Kierteet
2
Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
M26
27.0 mm
Drain
9.0 mm
Metric-Kierteet
2
Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
M16
18.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
Metric-Kierteet
2
Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
G 1
24.3 mm
Magnetic
11.0 mm
BSP-Kierteet
1
Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
M27
27.0 mm
Drain
9.0 mm
Metric-Kierteet
2
Kysy toimitusaikaa täältä
26.0 mm
M20
37.0 mm
Magnetic
8.5 mm
Metric-Kierteet
1
Kysy toimitusaikaa täältä
26.0 mm
G 1/2
21.0 mm
Neutral
8.5 mm
BSP-Kierteet
2
Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
M27
27.0 mm
Neutral
9.0 mm
Metric-Kierteet
2
Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
G 11/4
24.3 mm
Magnetic
12.0 mm
BSP-Kierteet
1
Kysy toimitusaikaa täältä
26.0 mm
M20
21.0 mm
Drain
8.5 mm
Metric-Kierteet
2
Kysy toimitusaikaa täältä
26.0 mm
M20
21.0 mm
Re-Fill
8.5 mm
Metric-Kierteet
2
Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
M33
47.3 mm
Magnetic
11.0 mm
Metric-Kierteet
1
Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
G 3/4
27.0 mm
Re-Fill
9.0 mm
BSP-Kierteet
2
Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
M16
18.0 mm
Drain
8.0 mm
Metric-Kierteet
2
Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
M33
32.0 mm
Re-Fill
11.0 mm
Metric-Kierteet
2
Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
G 1/4
17.3 mm
Magnetic
8.0 mm
BSP-Kierteet
1
Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
M14
15.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
Metric-Kierteet
2
Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
M42
57.7 mm
Magnetic
12.0 mm
Metric-Kierteet
1
Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
G 1
32.0 mm
Re-Fill
11.0 mm
BSP-Kierteet
2
  • / 3
Musta Alumiini N/A BSP G 1 40.0 mm

10507063


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kierrekoko
    G 1
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Musta Alumiini N/A BSP G 1/4 19.0 mm

10506790


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    G 1/4
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Huohotusputken hatut M26 32.0 mm Alumiini Musta

10507001


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kierrekoko
    M26
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Huohotusputken hatut M16 22.0 mm Alumiini Musta

10506899


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Musta Alumiini N/A BSP G 1 40.0 mm

10506721


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    24.3 mm
  • B
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
Huohotusputken hatut M27 32.0 mm Alumiini Musta

10507032


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kierrekoko
    M27
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Huohotusputken hatut M20 26.0 mm Alumiini Musta

10506684


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    37.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.5 mm
Musta Alumiini N/A BSP G 1/2 26.0 mm

10506936


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Kierrekoko
    G 1/2
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Huohotusputken hatut M27 32.0 mm Alumiini Musta

10507056


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kierrekoko
    M27
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Musta Alumiini N/A BSP G 11/4 50.0 mm

10506745


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    24.3 mm
  • B
    21.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Huohotusputken hatut M20 26.0 mm Alumiini Musta

10506943


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Kierrekoko
    M20
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Huohotusputken hatut M20 26.0 mm Alumiini Musta

10506950


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Kierrekoko
    M20
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Huohotusputken hatut M33 40.0 mm Alumiini Musta

10506738


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
Musta Alumiini N/A BSP G 3/4 32.0 mm

10506981


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kierrekoko
    G 3/4
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Huohotusputken hatut M16 22.0 mm Alumiini Musta

10506882


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Huohotusputken hatut M33 40.0 mm Alumiini Musta

10507100


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kierrekoko
    M33
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Musta Alumiini N/A BSP G 1/4 19.0 mm

10506639


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    17.3 mm
  • B
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.0 mm
Huohotusputken hatut M14 19.0 mm Alumiini Musta

10506837


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M14
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Huohotusputken hatut M42 50.0 mm Alumiini Musta

10506776


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    57.7 mm
  • B
    50.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Musta Alumiini N/A BSP G 1 40.0 mm

10507070


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kierrekoko
    G 1
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet