Valikko Haku

Musta Alumiini N/A BSP G 3/4 32.0 mm

This G 3/4 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Essentra tuotenumero:

10506981

Valmistajan tuotenumero:

1505251

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 + 15,1726 €
Vakiopakkaus: 5

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

75,86 €

5 x 15,1726 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 27.0 mm
D 32.0 mm
h 9.0 mm
Kierrekoko G 3/4
Kierrestandardi BSP-Kierteet
Asento Re-Fill
Väri Musta
Tyyppi 2 - 3-tiekulma
Tullinimike 8309909090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä