Valikko Haku

Huohotusputken hatut M33 40.0 mm Alumiini Musta

This M 33 x 1,5 metric threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Essentra tuotenumero:

10507100

Valmistajan tuotenumero:

1505263

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
5 + 16,3656 €
Vakiopakkaus: 5

Tilaa useita 5

Kokonaishinta:

81,83 €

5 x 16,3656 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 32.0 mm
D 40.0 mm
h 11.0 mm
Kierrekoko M33
Kierrestandardi Metric-Kierteet
Asento Re-Fill
Väri Musta
Tyyppi 2 - 3-tiekulma
Tullinimike 8309909090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä