Polystyreeni PS (polystyreeni) -holkkivalikoimaamme on saatavana valkoisena tai mustana ja eri kooissa. Ne tarjoavat hyvän lämpö- ja sähköeristyksen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Välilevyn pituus | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0597 € - 0,0969 € | 8387 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||
0,2022 € - 0,2687 € | 199 Varastossa |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
0,062 € - 0,0865 € | 217000 Varastossa |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
0,0597 € - 0,0969 € | 8863 Varastossa |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||
0,0718 € - 0,0718 € | 42414 Varastossa |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||
0,062 € - 0,0865 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
0,0695 € - 0,0969 € | 140517 Varastossa |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||
0,0718 € - 0,1004 € | 71467 Varastossa |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||
0,0855 € - 0,1193 € | 550 Varastossa |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
0,0869 € - 0,121 € | 79074 Varastossa |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
0,0872 € - 0,1216 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
0,0903 € - 0,1263 € | 5000 Varastossa |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
0,0918 € - 0,128 € | 37379 Varastossa |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
0,1041 € - 0,1451 € | 42850 Varastossa |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
0,0681 € - 0,0681 € | 2900 Varastossa |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
0,0695 € - 0,0695 € | 23955 Varastossa |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||
0,0707 € - 0,0707 € | 1800 Varastossa |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
0,0769 € - 0,0769 € | 2783 Varastossa |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
0,0855 € - 0,0855 € | 8989 Varastossa |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
0,0869 € - 0,0869 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa