Valikko Haku

Holkki - pyöreät - kierteettömät, PA

Varastossa

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Sarjanumero: SR1941

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
886 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,0334 € - 0,0391 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,1069 € - 0,1492 € 31524 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,0825 € - 0,1154 € 6000 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,1766 € - 0,1766 € 1022 Varastossa
4.5 mm
7.0 mm
5.0 mm
0,1464 € - 0,2039 € 18247 Varastossa
4.2 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,1381 € - 0,1859 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,308 € - 0,308 € 65837 Varastossa
8.2 mm
16.0 mm
4.0 mm
0,1255 € - 0,1629 € 61194 Varastossa
3.1 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,0887 € - 0,0887 € 9062 Varastossa
3.1 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,0757 € - 0,1055 € 27871 Varastossa
3.4 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,0888 € - 0,1237 € 24113 Varastossa
3.1 mm
8.0 mm
7.5 mm
0,0841 € - 0,1174 € 42197 Varastossa
3.6 mm
6.0 mm
7.5 mm
0,0841 € - 0,0841 € 55251 Varastossa
3.1 mm
6.0 mm
7.5 mm
0,0769 € - 0,1074 € 34500 Varastossa
3.6 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,3532 € - 0,3532 € 1000 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
19.0 mm
0,2409 € - 0,2546 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,3395 € - 0,3395 € 17883 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
17.0 mm
0,334 € - 0,334 € 34464 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
16.0 mm
0,3135 € - 0,3135 € 71284 Varastossa
6.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,2478 € - 0,2601 € 55058 Varastossa
6.2 mm
10.0 mm
9.0 mm
  • / 45
Välilevy 3.5 mm 6.0 mm 10.0 mm PA

10167243

Hinta-alue
0,0391 € - 0,0334 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -30 - 85 °C
  • Materiaali
    PA
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 15.0 mm PA

10114896

Hinta-alue
0,1492 € - 0,1069 €

Varastotasot
31524 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 4.0 mm PA

10114858

Hinta-alue
0,1154 € - 0,0825 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
Välilevy 4.5 mm 7.0 mm 5.0 mm PA

10167502

Hinta-alue
0,1766 € - 0,1766 €

Varastotasot
1022 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -30 - 85 °C
  • Materiaali
    PA
Välilevy 4.2 mm 8.0 mm 30.0 mm PA

10114933

Hinta-alue
0,2039 € - 0,1464 €

Varastotasot
18247 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
Välilevy 3.2 mm 6.0 mm 10.0 mm PA

10319673

Hinta-alue
0,1859 € - 0,1381 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 105 °C
  • Materiaali
    PA
Välilevy 8.2 mm 16.0 mm 4.0 mm Nailon 6/6

10184271

Hinta-alue
0,308 € - 0,308 €

Varastotasot
65837 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 3.1 mm 6.0 mm 30.0 mm Nailon 6/6

10043783

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1255 €

Varastotasot
61194 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 3.1 mm 6.0 mm 8.0 mm Nailon 6/6

10043646

Hinta-alue
0,0887 € - 0,0887 €

Varastotasot
9062 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 4.0 mm Nailon 6/6

10043998

Hinta-alue
0,1055 € - 0,0757 €

Varastotasot
27871 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 3.1 mm 8.0 mm 7.5 mm Nailon 6/6

10043875

Hinta-alue
0,1237 € - 0,0888 €

Varastotasot
24113 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.5 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 3.6 mm 6.0 mm 7.5 mm Nailon 6/6

10044568

Hinta-alue
0,1174 € - 0,0841 €

Varastotasot
42197 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.5 mm
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 3.1 mm 6.0 mm 7.5 mm Nailon 6/6

10043622

Hinta-alue
0,0841 € - 0,0841 €

Varastotasot
55251 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.5 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 3.6 mm 6.0 mm 5.0 mm Nailon 6/6

10044520

Hinta-alue
0,1074 € - 0,0769 €

Varastotasot
34500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 19.0 mm Nailon 6/6

10078877

Hinta-alue
0,3532 € - 0,3532 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    19.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 6.2 mm 10.0 mm 8.0 mm Nailon 6/6

10078938

Hinta-alue
0,2546 € - 0,2409 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 17.0 mm Nailon 6/6

10078846

Hinta-alue
0,3395 € - 0,3395 €

Varastotasot
17883 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    17.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10078839

Hinta-alue
0,334 € - 0,334 €

Varastotasot
34464 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    16.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 6.2 mm 10.0 mm 18.0 mm Nailon 6/6

10079027

Hinta-alue
0,3135 € - 0,3135 €

Varastotasot
71284 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 6.2 mm 10.0 mm 9.0 mm Nailon 6/6

10078945

Hinta-alue
0,2601 € - 0,2478 €

Varastotasot
55058 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    9.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön