Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.
One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..
.
Sarjanumero: SR1941
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2875 € - 0,2875 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0863 € - 0,1066 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0414 € - 0,1022 € | 3280 Varastossa |
|
|
|
||
| 0,363 € - 0,363 € | 9000 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0488 € - 0,052 € | 2446 Varastossa |
|
|
|
||
| 0,2354 € - 0,2478 € | 96050 Varastossa |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4851 € - 0,502 € | 11325 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0186 € - 0,023 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.195 in
5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 0,0389 € - 0,048 € | 568 Varastossa |
0.198 in
5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,0251 € - 0,031 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.225 in
5.7 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,0733 € - 0,0978 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.265 in
6.7 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0889 € - 0,1098 € | 5699 Varastossa |
0.257 in
6.5 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 0,0557 € - 0,0674 € | 500 Varastossa |
0.320 in
8.1 mm
|
0.395 in
10 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0843 € - 0,1122 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.375 in
9.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,079 € - 0,1052 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.325 in
8.3 mm
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 0,0491 € - 0,0606 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.280 in
7.1 mm
|
0.560 in
14.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0304 € - 0,0376 € | 55548 Varastossa |
0.323 in
8.2 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| 0,1122 € - 0,1492 € | 345 Varastossa |
0.250 in
6.4 mm
|
0.745 in
18.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0398 € - 0,0491 € | 1596 Varastossa |
0.260 in
6.6 mm
|
0.305 in
7.7 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,0366 € - 0,0452 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.220 in
5.6 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa