Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.
One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..
.
Sarjanumero: SR1941
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0983 € - 0,1214 € | 2022 Varastossa |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2831 € - 0,8904 € | 200 Varastossa |
0.409 in
10.4 mm
|
0.866 in
22 mm
|
|
||
| 0,0758 € - 0,0936 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| 0,0938 € - 0,1158 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.524 in
13.3 mm
|
0.984 in
25 mm
|
|
||
| 0,0853 € - 0,1053 € | 500 Varastossa |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,1695 € - 0,2093 € | 1379 Varastossa |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0697 € - 0,086 € | 1000 Varastossa |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,0844 € - 0,1043 € | 1948 Varastossa |
0.409 in
10.4 mm
|
0.866 in
22 mm
|
|
||
| 0,0798 € - 0,1197 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,1581 € - 0,2366 € | 8988 Varastossa |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0855 € - 0,1055 € | 1000 Varastossa |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| 0,0456 € - 0,0563 € | 1000 Varastossa |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12 mm
|
|
||
| 0,0668 € - 0,0824 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0855 € - 0,1055 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,2126 € - 0,6699 € | 1400 Varastossa |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| 0,1059 € - 0,1307 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 0,2093 € - 0,2584 € | 94 Varastossa |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,079 € - 0,0976 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 0,0533 € - 0,0659 € | 957 Varastossa |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12 mm
|
|
||
| 0,2525 € - 0,3788 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa