Valikko Haku

Välilevy 0.409 in 0.591 in 20.0 mm Lämmönkestävä nailon 6/6

Tämä musta, pyöreä ja kierteetön koroke on valmistettu lämpöstabiloidusta polyamidista (PA 6). Sitä käytetään kokoonpanojesi komponenttien erottamiseen. Korokkeet on valmistettu materiaalista, joka tarjoaa paremmat lämpöominaisuudet verrattuna käsittelemättömään PA6:seen. Se myös ylläpitää materiaalin mekaanisia ominaisuuksia. Käytetään kohteissa, joissa lämpötila voi nousta 125 °C:seen. UL94 V-2 -luokitus.
Essentra tuotenumero:

10204979

Valmistajan tuotenumero:

13ME105

94 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,2584 €
2500 - 4999 0,2325 €
5000 + 0,2093 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

129,20 €

500 x 0,2584 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Välilevyn pituus 20.0 mm
Sisähalkaisija 10.4 mm
Ulkohalkaisija 15 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 121.1 °C
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) M10
Materiaali Lämmönkestävä nailon 6/6
Väri Musta
Korokkeen muoto Pyöreä
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä