Valikko Haku

Välilevy 0.248 in 0.394 in 28.0 mm Lämmönkestävä nailon 6/6

Tämä musta, pyöreä ja kierteetön koroke on valmistettu lämpöstabiloidusta polyamidista (PA 6). Sitä käytetään kokoonpanojesi komponenttien erottamiseen. Korokkeet on valmistettu materiaalista, joka tarjoaa paremmat lämpöominaisuudet verrattuna käsittelemättömään PA6:seen. Se myös ylläpitää materiaalin mekaanisia ominaisuuksia. Käytetään kohteissa, joissa lämpötila voi nousta 125 °C:seen. UL94 V-2 -luokitus.
Essentra tuotenumero:

10205136

Valmistajan tuotenumero:

13ME132

500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1053 €
5000 - 19999 0,0948 €
20000 + 0,0853 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

105,30 €

1000 x 0,1053 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Välilevyn pituus 28.0 mm
Sisähalkaisija 6.3 mm
Ulkohalkaisija 10 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 121.1 °C
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) M6
Materiaali Lämmönkestävä nailon 6/6
Väri Musta
Korokkeen muoto Pyöreä
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä