Valikko Haku

Välilevy 0.195 in 0.250 in 4.9 mm Nailon 6/6

Tämä musta, pyöreä ja kierteetön koroke on valmistettu polyamidista (PA 66). Sitä käytetään kokoonpanojesi komponenttien erottamiseen. Nämä korokkeet ovat tärkeitä kohteissa, joissa komponenttien välillä vaaditaan lämpö- ja sähköeristystä.
Essentra tuotenumero:

10338674

Valmistajan tuotenumero:

13RS025009

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,023 €
5000 - 19999 0,0207 €
20000 + 0,0186 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

23,00 €

1000 x 0,023 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Välilevyn pituus 4.9 mm
Sisähalkaisija 5 mm
Ulkohalkaisija 6.4 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 85 °C
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) #10
Materiaali Nailon 6/6
Väri Väritön
Korokkeen muoto Pyöreä
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä