Valikko Haku

Holkki - pyöreät - kierteettömät, PA

Varastossa

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Sarjanumero: SR1941

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
886 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,2464 € - 0,4504 € 26600 Varastossa
11.2 mm
18.0 mm
6.0 mm
1,5881 € - 3,4775 € 2859 Varastossa
12.6 mm
25.0 mm
50.0 mm
2,1905 € - 4,162 € 3661 Varastossa
12.6 mm
25.0 mm
65.0 mm
3,012 € - 4,7234 € 2049 Varastossa
12.6 mm
25.0 mm
75.0 mm
2,0673 € - 3,9293 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.6 mm
25.0 mm
65.0 mm
3,1626 € - 4,9424 € 425 Varastossa
12.6 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,1506 € - 0,2751 € 16898 Varastossa
12.8 mm
18.0 mm
5.0 mm
0,4148 € - 0,6749 € 1037 Varastossa
12.8 mm
18.0 mm
40.0 mm
0,5394 € - 1,1924 € 11362 Varastossa
16.5 mm
25.0 mm
15.0 mm
0,82 € - 1,6155 € 1902 Varastossa
16.5 mm
25.0 mm
30.0 mm
1,9441 € - 3,6965 € 1310 Varastossa
10.6 mm
22.0 mm
65.0 mm
2,3548 € - 4,4495 € 489 Varastossa
10.6 mm
22.0 mm
75.0 mm
0,2615 € - 0,4778 € 98 Varastossa
11.2 mm
18.0 mm
6.0 mm
0,7119 € - 1,3964 € 3963 Varastossa
12.6 mm
25.0 mm
15.0 mm
1,2102 € - 1,9715 € 5461 Varastossa
12.6 mm
25.0 mm
35.0 mm
0,8734 € - 1,7113 € 6850 Varastossa
12.6 mm
25.0 mm
20.0 mm
1,3116 € - 2,1221 € 4878 Varastossa
12.6 mm
25.0 mm
40.0 mm
1,6976 € - 3,6965 € 2673 Varastossa
12.6 mm
25.0 mm
55.0 mm
0,1198 € - 0,219 € 6292 Varastossa
12.8 mm
18.0 mm
3.0 mm
0,1889 € - 0,3463 € 41567 Varastossa
12.8 mm
18.0 mm
10.0 mm
  • / 45
Välilevy 11.2 mm 18.0 mm 6.0 mm PA

10046883

Hinta-alue
0,4504 € - 0,2464 €

Varastotasot
26600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    11.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 12.6 mm 25.0 mm 50.0 mm PA

10047231

Hinta-alue
3,4775 € - 1,5881 €

Varastotasot
2859 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 12.6 mm 25.0 mm 65.0 mm PA

10047286

Hinta-alue
4,162 € - 2,1905 €

Varastotasot
3661 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    65.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
Välilevy 12.6 mm 25.0 mm 75.0 mm PA

10047323

Hinta-alue
4,7234 € - 3,012 €

Varastotasot
2049 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    75.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
Välilevy 12.6 mm 25.0 mm 65.0 mm PA

10047293

Hinta-alue
3,9293 € - 2,0673 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    65.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 12.6 mm 25.0 mm 80.0 mm PA

10047330

Hinta-alue
4,9424 € - 3,1626 €

Varastotasot
425 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    80.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
Välilevy 12.8 mm 18.0 mm 5.0 mm Nailon 6/6

10046913

Hinta-alue
0,2751 € - 0,1506 €

Varastotasot
16898 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Väri
    Väritön
Välilevy 12.8 mm 18.0 mm 40.0 mm PA

10047026

Hinta-alue
0,6749 € - 0,4148 €

Varastotasot
1037 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
Välilevy 16.5 mm 25.0 mm 15.0 mm PA

10047408

Hinta-alue
1,1924 € - 0,5394 €

Varastotasot
11362 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    16.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 16.5 mm 25.0 mm 30.0 mm PA

10047460

Hinta-alue
1,6155 € - 0,82 €

Varastotasot
1902 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    16.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 10.6 mm 22.0 mm 65.0 mm PA

10046791

Hinta-alue
3,6965 € - 1,9441 €

Varastotasot
1310 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    65.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
Välilevy 10.6 mm 22.0 mm 75.0 mm PA

10046838

Hinta-alue
4,4495 € - 2,3548 €

Varastotasot
489 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    75.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
Välilevy 11.2 mm 18.0 mm 6.0 mm PA

10046876

Hinta-alue
0,4778 € - 0,2615 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Sisähalkaisija
    11.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Väritön
Välilevy 12.6 mm 25.0 mm 15.0 mm PA

10047095

Hinta-alue
1,3964 € - 0,7119 €

Varastotasot
3963 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 12.6 mm 25.0 mm 35.0 mm PA

10047170

Hinta-alue
1,9715 € - 1,2102 €

Varastotasot
5461 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 12.6 mm 25.0 mm 20.0 mm PA

10047118

Hinta-alue
1,7113 € - 0,8734 €

Varastotasot
6850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 12.6 mm 25.0 mm 40.0 mm PA

10047194

Hinta-alue
2,1221 € - 1,3116 €

Varastotasot
4878 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 12.6 mm 25.0 mm 55.0 mm PA

10047255

Hinta-alue
3,6965 € - 1,6976 €

Varastotasot
2673 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    55.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 12.8 mm 18.0 mm 3.0 mm PA

10046906

Hinta-alue
0,219 € - 0,1198 €

Varastotasot
6292 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta
Välilevy 12.8 mm 18.0 mm 10.0 mm PA

10046944

Hinta-alue
0,3463 € - 0,1889 €

Varastotasot
41567 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.8 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Materiaali
    PA
  • Väri
    Musta