Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.
One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..
.
Sarjanumero: SR1941
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1889 € - 0,2313 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.106 in
2.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1004 € - 0,1492 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2310 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| 0,156 € - 0,193 € | 72 Varastossa |
0.106 in
2.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 30 Varastossa |
0.106 in
2.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| 0,156 € - 0,193 € | 332 Varastossa |
0.087 in
2.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,141 € - 0,1725 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.106 in
2.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2012 € - 0,245 € | 1000 Varastossa |
0.106 in
2.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1547 € - 0,1903 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.087 in
2.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2108 € - 0,2587 € | 1000 Varastossa |
0.087 in
2.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2259 € - 0,2765 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.087 in
2.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1506 € - 0,1861 € | 7970 Varastossa |
0.106 in
2.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 0,1478 € - 0,182 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.087 in
2.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,664 € - 1,1184 € | 4600 Varastossa |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,7352 € - 1,3771 € | 10 Varastossa |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8036 € - 1,3513 € | 7300 Varastossa |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,9008 € - 1,5094 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 10082348 | 0,1332 € - 0,1478 € | 25152 Varastossa |
0.24 in
6.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa