Teräksiset, alumiiniset ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut hitsattavat saranat ovat erittäin yksinkertaisia. Teräsversioita on saatavilla teräs- tai messinkitapilla, ja ne ovat erittäin monipuolisia käyttökohdetta ajatellen. Niitä on saatavilla rasvanipalla tai ilman, ja tarjolla on 2 eri tyyppiä. Alumiiniversiossa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut aluslevyt, ja niitäkin on 2 eri tyyppiä
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Tapin läpimitta | Kokonaishalkaisija | Kokonaispituus | Materiaali | Kokonaisleveys | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,9648 € - 38,5839 € | 125 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Teräs
|
1 in
25.4 mm
|
|||||
9,0908 € - 20,097 € | 139 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Alumiini
|
0.772 in
19.6 mm
|
|||||
22,1931 € - 58,2497 € | 245 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
304 ruostumaton teräs
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
2,6149 € - 7,2452 € | 252 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Teräs
|
0.469 in
11.9 mm
|
|||||
3,012 € - 8,4815 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Teräs
|
0.772 in
19.6 mm
|
|||||
3,0988 € - 3,2724 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Teräs
|
0.52 in
13.2 mm
|
|||||
15,9226 € - 44,0179 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Teräs
|
1 in
25.4 mm
|
|||||
10,8159 € - 22,7133 € | 402 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Alumiini
|
0.772 in
19.6 mm
|
|||||
12,7873 € - 38,3252 € | 472 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
304 ruostumaton teräs
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa