Valikko Haku

Haarukkanivelet tapilla

Kysy toimitusaikaa

Nämä haarukkanivelet, joissa on tappi, ovat liitäntä, jossa vastakappaleet asettuvat haarukoiden väliin ja kiinnitetään paikoilleen haarukkatapeilla. Niitä käytetään U:n muotoisena liitäntänä kahden tangon tai akselin välillä veto- tai lineaaristen työntöliikkeiden helpottamiseen.

Haarukkatappia pidetään paikoillaan sokkanaulalla ja aluslevyllä, jotta se ei irtoaisi. Näin voidaan taata nivelen vakaus ja eheys suurissakin kuormissa ja rasituksissa. Jos tarpeen, nivel voidaan purkaa huoltoa varten irrottamalla sokkanaula. Näin mahdollistetaan osan tarkistus, voitelu tai vaihto sekä nivelen jatkuva tehokkuus ja kestävyys.

Ne on helppo asentaa ja säätää vakiokierrettä käyttäen. Niitä käytetään yleisimmin liitäntänä ilmasylinterien päässä tai kiinnitysmutterin tai vaijerin päissä kiristystä varten. Niitä on myös monilla muilla aloilla ja käyttökohteissa, kuten autoteollisuudessa, rakennuksessa ja tuotannossa.

  • U:n muotoinen liitäntä kahden tangon tai akselin välillä veto- tai lineaaristen työntöliikkeiden helpottamiseen.
  • Pidetään paikoillaan sokkanaulalla ja aluslevyllä, jotta se ei irtoaisi.
  • Sitä käytetään yleisimmin liitäntänä ilmasylinterien päässä tai kiinnitysmutterin tai vaijerin päissä kiristystä varten.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
169 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d3 Clevis koko Materiaali d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Osta
2,009 € - 3,0955 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
9.0
5x20
Teräs
5.0
36.0
20.0
1,0045 € - 1,5478 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
10.0
6x12
Teräs
6.0
31.0
12.0
13,735 € - 21,1253 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
26.0
16x64
Teräs
16.0
115.0
64.0
43,6343 € - 58,179 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
34.0
20x80
Teräs
20.0
145.0
80.0
146,1548 € - 194,873 € Kysy toimitusaikaa täältä
M27
48.0
28x56
Teräs
28.0
148.0
56.0
4,2025 € - 6,4678 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
20.0
12x48
Teräs
12.0
86.0
48.0
12,3615 € - 19,024 € Kysy toimitusaikaa täältä
M14
24.0
14x56
Teräs
14.0
101.0
56.0
45,7868 € - 61,049 € Kysy toimitusaikaa täältä
M18
30.0
18x36
Teräs
18.0
94.0
36.0
2,009 € - 3,0853 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
14.0
8x32
Teräs
8.0
58.0
32.0
3,9668 € - 6,0988 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
20.0
12x24
Teräs
12.0
62.0
24.0
8,3845 € - 12,9048 € Kysy toimitusaikaa täältä
M14
24.0
14x56
Teräs
14.0
101.0
56.0
1,4555 € - 2,2345 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
14.0
8x16
Teräs
8.0
42.0
16.0
1,6298 € - 2,501 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
14.0
8x32
Teräs
8.0
58.0
32.0
6,8163 € - 10,4858 € Kysy toimitusaikaa täältä
M14
24.0
14x28
Teräs
14.0
72.0
28.0
7,0725 € - 10,8855 € Kysy toimitusaikaa täältä
M14
24.0
14x28
Teräs
14.0
72.0
28.0
1,558 € - 2,3985 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
9.0
5x10
Teräs
5.0
26.0
10.0
87,9655 € - 117,2908 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
34.0
20x40
303 Ruostumaton teräs
20.0
105.0
40.0
6,0475 € - 9,2968 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
10.0
6x12
303 Ruostumaton teräs
6.0
31.0
12.0
83,4248 € - 111,233 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
34.0
20x40
303 Ruostumaton teräs
20.0
105.0
40.0
13,8478 € - 21,3098 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
18.0
10x20
303 Ruostumaton teräs
10.0
52.0
20.0
  • / 9
Haarukkanivel tapilla M5 5x20 20.0 Teräs

20192877

Hinta-alue
3,0955 € - 2,009 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    5x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel tapilla M6 6x12 12.0 Teräs

20192846

Hinta-alue
1,5478 € - 1,0045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    6x12
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Haarukkanivel tapilla M16 16x64 64.0 Teräs

20193072

Hinta-alue
21,1253 € - 13,735 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    16x64
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Haarukkanivel tapilla M20 20x80 80.0 Teräs

20193133

Hinta-alue
58,179 € - 43,6343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    20x80
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Haarukkanivel tapilla M27 28x56 56.0 Teräs

20193171

Hinta-alue
194,873 € - 146,1548 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    28x56
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Haarukkanivel tapilla M12 12x48 48.0 Teräs

20192983

Hinta-alue
6,4678 € - 4,2025 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x48
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Haarukkanivel tapilla M14 14x56 56.0 Teräs

20193034

Hinta-alue
19,024 € - 12,3615 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    14x56
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Haarukkanivel tapilla M18 18x36 36.0 Teräs

20193096

Hinta-alue
61,049 € - 45,7868 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    18x36
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Haarukkanivel tapilla M8 8x32 32.0 Teräs

20192914

Hinta-alue
3,0853 € - 2,009 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Haarukkanivel tapilla M12 12x24 24.0 Teräs

20192969

Hinta-alue
6,0988 € - 3,9668 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Haarukkanivel tapilla M14 14x56 56.0 Teräs

20193027

Hinta-alue
12,9048 € - 8,3845 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    14x56
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Haarukkanivel tapilla M8 8x16 16.0 Teräs

20192884

Hinta-alue
2,2345 € - 1,4555 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x16
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Haarukkanivel tapilla M8 8x32 32.0 Teräs

20192907

Hinta-alue
2,501 € - 1,6298 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Haarukkanivel tapilla M14 14x28 28.0 Teräs

20193003

Hinta-alue
10,4858 € - 6,8163 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    14x28
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Haarukkanivel tapilla M14 14x28 28.0 Teräs

20193010

Hinta-alue
10,8855 € - 7,0725 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    14x28
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Haarukkanivel tapilla M5 5x10 10.0 Teräs

20192860

Hinta-alue
2,3985 € - 1,558 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    5x10
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Haarukkanivel tapilla M20 20x40 40.0 303 Ruostumaton teräs

20192365

Hinta-alue
117,2908 € - 87,9655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    20x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel tapilla M6 6x12 12.0 303 Ruostumaton teräs

20192242

Hinta-alue
9,2968 € - 6,0475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    6x12
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Haarukkanivel tapilla M20 20x40 40.0 303 Ruostumaton teräs

20192297

Hinta-alue
111,233 € - 83,4248 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    20x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel tapilla M10 10x20 20.0 303 Ruostumaton teräs

20192266

Hinta-alue
21,3098 € - 13,8478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0