Valikko Haku

Haarukkanivel tapilla M20 20x80 80.0 Teräs

Tämä haarukkanivel tapilla on valmistettu teräksestä, mikä takaa sen kestävyyden ja raskaiden kuormien käsittelykyvyn. Haarukka on U:n muotoinen pidike, jonka molemmissa päissä on reiät muiden komponenttien liittämiseksi. Tappi on kartiotanko, joka liukuu rei´istä ja kiinnittää sen. Helppo asentaa vakiokierteellä.
Essentra tuotenumero:

20193133

Valmistajan tuotenumero:

20193133

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 58,179 €
50 - 99 46,5453 €
100 + 43,6343 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

58,18 €

1 x 58,179 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Clevis koko 20x80
Thread hand Right Hand
Kierretyyppi Fine
d1 tol. H9 20.0
l1 ±0.5 80.0
d2 M20
d3 34.0
l2 ±0.5 145.0
l3 120.0
l4 30.0
w1 tol. B13 20.0
w2 20.0
w3 tol. h11 40.0
w4 40.0
Paino gr 800.0
Valmis Sinkitty
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä