Valikko Haku

Haarukkanivel tapilla M10 10x20 20.0 303 Ruostumaton teräs

Haarukkanivel ja tappi on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ja se estää korroosiota, mikä tekee siitä soveltuvan haastaviin olosuhteisiin. Haarukka on U:n muotoinen pidike, jonka molemmissa päissä on reiät muiden komponenttien liittämiseksi. Tappi on kartiotanko, joka liukuu rei´istä ja kiinnittää sen. Helppo asentaa vakiokierteellä.
Essentra tuotenumero:

20192266

Valmistajan tuotenumero:

20192266

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 21,3098 €
50 - 99 17,0458 €
100 - 199 15,9798 €
200 - 499 14,9138 €
500 + 13,8478 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

21,31 €

1 x 21,3098 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Clevis koko 10x20
Thread hand Right Hand
Kierretyyppi Coarse
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 20.0
d2 M10
d3 18.0
l2 ±0.5 52.0
l3 40.0
l4 15.0
w1 tol. B13 10.0
w2 10.0
w3 tol. h11 20.0
w4 20.0
Paino gr 74.0
Materiaali 303 Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä