Valikko Haku

Haarukkanivel tapilla M18 18x36 36.0 Teräs

Tämä haarukkanivel tapilla on valmistettu teräksestä, mikä takaa sen kestävyyden ja raskaiden kuormien käsittelykyvyn. Haarukka on U:n muotoinen pidike, jonka molemmissa päissä on reiät muiden komponenttien liittämiseksi. Tappi on kartiotanko, joka liukuu rei´istä ja kiinnittää sen. Helppo asentaa vakiokierteellä.
Essentra tuotenumero:

20193096

Valmistajan tuotenumero:

20193096

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 59,56 €
50 - 99 47,65 €
100 + 44,67 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

59,56 €

1 x 59,56 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Clevis koko 18x36
Thread hand Right Hand
Kierretyyppi Fine
d1 tol. H9 18.0
l1 ±0.5 36.0
d2 M18
d3 30.0
l2 ±0.5 94.0
l3 72.0
l4 27.0
w1 tol. B13 18.0
w2 18.0
w3 tol. h11 36.0
w4 36.0
Paino gr 390.0
Valmis Sinkitty
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä