Valikko Haku

Gängade skyddspluggar

Varastossa

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.Suojatulppa suojaa lialta, pölyltä, roskilta ja kosteudelta ulos reiästä.Käytetään erilaisissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka, pneumaattinen ja yleinen konepajateollisuus. Materiaali: LDPE, Nailon 6, LDPE - PIR Väri: Punainen, Väritön Sarjanumero: SR1002, SR5757, SR1054

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
61 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kierrekoko Väri H L Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,1024 € - 0,2006 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.4 mm
7/16 in - 24 UNF/JIC
Punainen
27.1 mm
7.1 mm
UNF
2
0,1501 € - 0,4037 € 16540 Varastossa
32.0 mm
1 in - 14 UNF/JIC
Punainen
31.0 mm
13.2 mm
UNF
2
0,1754 € - 0,4921 € 1200 Varastossa
36.8 mm
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
Punainen
31.8 mm
13.5 mm
UNF
2
0,0965 € - 0,259 € 14000 Varastossa
18.9 mm
9/16 in - 24 UNF/JIC
Punainen
22.6 mm
9.0 mm
UNF/JIC
2
0,4729 € - 1,2671 € 80 Varastossa
58.4 mm
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
Punainen
39.2 mm
16.7 mm
UNF
2
0,1599 € - 0,4302 € 4191 Varastossa
33.3 mm
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
Punainen
32.0 mm
13.7 mm
UNF
2
0,3873 € - 1,0373 € 13280 Varastossa
50.6 mm
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
Punainen
30.2 mm
12.9 mm
UNF
2
0,7283 € - 2,054 € 280 Varastossa
73.6 mm
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
Punainen
35.6 mm
15.0 mm
UNF
2
0,0844 € - 0,226 € 31050 Varastossa
18.5 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
Punainen
15.3 mm
10.5 mm
UNF
2
0,1088 € - 0,292 € 30755 Varastossa
25.6 mm
11/16 in - 16 UNF/JIC
Punainen
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
0,2217 € - 0,5952 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
Punainen
27.3 mm
16.0 mm
UNF
2
0,1599 € - 0,4302 € 11935 Varastossa
33.4 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
Punainen
32.2 mm
13.8 mm
UNF
2
10072011 0,0746 € - 0,2027 € 28560 Varastossa
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
Punainen
27.1 mm
11.0 mm
UNF
2
0,0877 € - 0,1824 € 5400 Varastossa
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
Punainen
23.5 mm
9.5 mm
UNF
2
0,1015 € - 0,2723 € 3500 Varastossa
21.0 mm
5/8 in - 18 UNF/JIC
Punainen
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
0,0641 € - 0,1718 € 8000 Varastossa
14.8 mm
5/16 in - 24 UNF/JIC
Punainen
19.7 mm
7.4 mm
UNF
2
0,1571 € - 0,6041 € 11230 Varastossa
32.7 mm
M26 x 1;5
Punainen
18.7 mm
13.5 mm
Metrinen
2
0,1345 € - 0,3654 € 1500 Varastossa
28.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
Punainen
32.1 mm
13.6 mm
UNF
2
0,1153 € - 0,3123 € 11285 Varastossa
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
Punainen
32.5 mm
13.8 mm
UNF
2
0,1108 € - 0,1718 € 18000 Varastossa
14.5 mm
5/16 in - 18 UNF/JIC
Punainen
19.4 mm
7.4 mm
UNF
2
  • / 4
Kierteinen tulppa 7/16 in - 24 UNF/JIC 17.4 mm 7.1 mm LDPE - PIR Punainen

10083062

Hinta-alue
0,2006 € - 0,1024 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    7.1 mm
  • Kierrekoko
    7/16 in - 24 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 1 in - 14 UNF/JIC 32.0 mm 13.2 mm LDPE - PIR Punainen

10086735

Hinta-alue
0,4037 € - 0,1501 €

Varastotasot
16540 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    13.2 mm
  • Kierrekoko
    1 in - 14 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 1 3/16 in - 12 UNF/JIC 36.8 mm 13.5 mm LDPE - PIR Punainen

10082409

Hinta-alue
0,4921 € - 0,1754 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    36.8 mm
  • H
    31.8 mm
  • L
    13.5 mm
  • Kierrekoko
    1 3/16 in - 12 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 9/16 in - 24 UNF/JIC 18.9 mm 9.0 mm LDPE - PIR Punainen

10083079

Hinta-alue
0,259 € - 0,0965 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.9 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    9.0 mm
  • Kierrekoko
    9/16 in - 24 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
Kierteinen tulppa 1 7/8 in - 12 UNF/JIC 58.4 mm 16.7 mm LDPE - PIR Punainen

10082492

Hinta-alue
1,2671 € - 0,4729 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    58.4 mm
  • H
    39.2 mm
  • L
    16.7 mm
  • Kierrekoko
    1 7/8 in - 12 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 1 1/16 in - 14 UNF/JIC 33.3 mm 13.7 mm LDPE - PIR Punainen

10084618

Hinta-alue
0,4302 € - 0,1599 €

Varastotasot
4191 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    33.3 mm
  • H
    32.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Kierrekoko
    1 1/16 in - 14 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 1 5/8 in - 12 UNF/JIC 50.6 mm 12.9 mm LDPE - PIR Punainen

10082485

Hinta-alue
1,0373 € - 0,3873 €

Varastotasot
13280 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.6 mm
  • H
    30.2 mm
  • L
    12.9 mm
  • Kierrekoko
    1 5/8 in - 12 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 2 1/2 in - 12 UNF/JIC 73.6 mm 15.0 mm LDPE - PIR Punainen

10083086

Hinta-alue
2,054 € - 0,7283 €

Varastotasot
280 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    73.6 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    2 1/2 in - 12 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 1/2 in - 20 UNF/JIC 18.5 mm 10.5 mm LDPE - PIR Punainen

10071786

Hinta-alue
0,226 € - 0,0844 €

Varastotasot
31050 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • L
    10.5 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 11/16 in - 16 UNF/JIC 25.6 mm 13.5 mm LDPE - PIR Punainen

10086742

Hinta-alue
0,292 € - 0,1088 €

Varastotasot
30755 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.6 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Kierrekoko
    11/16 in - 16 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 1 5/16 in - 12 UNF/JIC 39.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Punainen

10071700

Hinta-alue
0,5952 € - 0,2217 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 1 1/16 in - 12 UNF/JIC 33.4 mm 13.8 mm LDPE - PIR Punainen

10071045

Hinta-alue
0,4302 € - 0,1599 €

Varastotasot
11935 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Kierrekoko
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 7/16 in - 20 UNF/JIC 17.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Punainen

10072011

Hinta-alue
0,2027 € - 0,0746 €

Varastotasot
28560 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Kierrekoko
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 3/8 in - 24 UNF/JIC 13.7 mm 9.5 mm LDPE - PIR Punainen

10071779

Hinta-alue
0,1824 € - 0,0877 €

Varastotasot
5400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 5/8 in - 18 UNF/JIC 21.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Punainen

10072837

Hinta-alue
0,2723 € - 0,1015 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    5/8 in - 18 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 5/16 in - 24 UNF/JIC 14.8 mm 7.4 mm LDPE - PIR Punainen

10071847

Hinta-alue
0,1718 € - 0,0641 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    7.4 mm
  • Kierrekoko
    5/16 in - 24 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa M26 x 1;5 32.7 mm 13.5 mm LDPE - PIR Punainen

10083048

Hinta-alue
0,6041 € - 0,1571 €

Varastotasot
11230 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    13.5 mm
  • Kierrekoko
    M26 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierteinen tulppa 7/8 in - 14 UNF/JIC 28.8 mm 13.6 mm LDPE - PIR Punainen

10070543

Hinta-alue
0,3654 € - 0,1345 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.8 mm
  • H
    32.1 mm
  • L
    13.6 mm
  • Kierrekoko
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 3/4 in - 16 UNF/JIC 27.0 mm 13.8 mm LDPE - PIR Punainen

10071465

Hinta-alue
0,3123 € - 0,1153 €

Varastotasot
11285 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen tulppa 5/16 in - 18 UNF/JIC 14.5 mm 7.4 mm LDPE - PIR Punainen

10071151

Hinta-alue
0,1718 € - 0,1108 €

Varastotasot
18000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    7.4 mm
  • Kierrekoko
    5/16 in - 18 UNF/JIC
  • Kierrestandardi
    UNF