Valikko Haku

Gängade skyddskåpor

Varastossa

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.Suojatulppa pitää likaa, pölyä, roskia ja kosteutta poissa reiästä.Käytetään useissa käyttökohteissa, mukaan lukien hydrauliikka- ja painejärjestelmät, autoteollisuus ja teolliset kohteet. Materiaali: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Väri: Punainen, Väritön, Keltainen Sarjanumero: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
147 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kierrekoko Väri h Materiaali H Kierrestandardi Osta
0,0841 € - 0,0933 € 200 Varastossa
14.5 mm
1/2-20 in
Punainen
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
0,2861 € - 0,3176 € 100 Varastossa
44.8 mm
1-5/8-12 in
Punainen
14.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
UNF/JIC
0,1793 € - 0,1998 € 36597 Varastossa
26.2 mm
M24 x 1.5
Punainen
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrinen
0,2628 € - 0,2916 € 11900 Varastossa
38.8 mm
M36 x 2
Punainen
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metrinen
0,1601 € - 0,1779 € 4500 Varastossa
24.3 mm
M22 x 1.5
Punainen
11.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
Metrinen
0,2204 € - 0,245 € 26589 Varastossa
34.0 mm
M30 x 2
Punainen
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrinen
0,1187 € - 0,1317 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.7 mm
M18 x 1.5
Punainen
9.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrinen
0,1861 € - 0,2081 € 2030 Varastossa
27.2 mm
M25 x 1.5
Punainen
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrinen
0,2313 € - 0,256 € 1397 Varastossa
37.4 mm
1-3/8-12 in
Punainen
10.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
0,1128 € - 0,1254 € 17438 Varastossa
18.0 mm
M16 x 1.5
Punainen
9.0 mm
LDPE - PIR
21.0 mm
Metrinen
0,0777 € - 0,0865 € 219100 Varastossa
18.7 mm
3/8-19 in
Punainen
7.4 mm
LDPE - PIR
11.3 mm
BSP
0,0815 € - 0,1713 € 10000 Varastossa
24.5 mm
11/16 in
Punainen
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
0,1957 € - 0,2163 € 12400 Varastossa
32.7 mm
1-3/16-12 in
Punainen
13.0 mm
LDPE - PIR
19.1 mm
UNF/JIC
0,0728 € - 0,0809 € 117500 Varastossa
13.3 mm
7/16-20 in
Punainen
8.0 mm
LDPE - PIR
12.9 mm
UNF/JIC
0,0681 € - 0,0758 € 16500 Varastossa
11.0 mm
3/8-24 in
Punainen
4.0 mm
LDPE - PIR
8.3 mm
UNF/JIC
0,1738 € - 0,193 € 7012 Varastossa
27.6 mm
#1-14 in
Punainen
12.0 mm
LDPE - PIR
17.2 mm
UNF/JIC
0,1254 € - 0,1396 € 33148 Varastossa
21.9 mm
M20 x 1.5
Punainen
9.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrinen
0,1015 € - 0,1128 € 5320 Varastossa
14.0 mm
M12 x 1.5
Punainen
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrinen
0,0947 € - 0,1052 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.8 mm
M12 x 1
Punainen
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrinen
0,1066 € - 0,1184 € 14130 Varastossa
16.0 mm
M14 x 1.5
Punainen
9.2 mm
LDPE - PIR
20.6 mm
Metrinen
  • / 8
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10071274

Hinta-alue
0,0933 € - 0,0841 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Kierrekoko
    1/2-20 in
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10074268

Hinta-alue
0,3176 € - 0,2861 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    44.8 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Kierrekoko
    1-5/8-12 in
Kierteinen korkki Metric-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10083550

Hinta-alue
0,1998 € - 0,1793 €

Varastotasot
36597 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    26.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M24 x 1.5
Kierteinen korkki Metric-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10083598

Hinta-alue
0,2916 € - 0,2628 €

Varastotasot
11900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M36 x 2
Kierteinen korkki Metric-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10083543

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1601 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.3 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    11.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M22 x 1.5
Kierteinen korkki Metric-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10083581

Hinta-alue
0,245 € - 0,2204 €

Varastotasot
26589 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M30 x 2
Kierteinen korkki Metric-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10083529

Hinta-alue
0,1317 € - 0,1187 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    19.7 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M18 x 1.5
Kierteinen korkki Metric-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10083567

Hinta-alue
0,2081 € - 0,1861 €

Varastotasot
2030 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M25 x 1.5
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10085967

Hinta-alue
0,256 € - 0,2313 €

Varastotasot
1397 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    37.4 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Kierrekoko
    1-3/8-12 in
Kierteinen korkki Metric-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10085943

Hinta-alue
0,1254 € - 0,1128 €

Varastotasot
17438 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet LDPE - PIR Punainen

10068663

Hinta-alue
0,0865 € - 0,0777 €

Varastotasot
219100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrekoko
    3/8-19 in
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10125762

Hinta-alue
0,1713 € - 0,0815 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.5 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Kierrekoko
    11/16 in
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10069004

Hinta-alue
0,2163 € - 0,1957 €

Varastotasot
12400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Kierrekoko
    1-3/16-12 in
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10070550

Hinta-alue
0,0809 € - 0,0728 €

Varastotasot
117500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Kierrekoko
    7/16-20 in
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10069950

Hinta-alue
0,0758 € - 0,0681 €

Varastotasot
16500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    4.0 mm
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Kierrekoko
    3/8-24 in
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10086926

Hinta-alue
0,193 € - 0,1738 €

Varastotasot
7012 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.6 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kierrestandardi
    UNF/JIC
  • Kierrekoko
    #1-14 in
Kierteinen korkki Metric-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10083536

Hinta-alue
0,1396 € - 0,1254 €

Varastotasot
33148 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.9 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M20 x 1.5
Kierteinen korkki Metric-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10083499

Hinta-alue
0,1128 € - 0,1015 €

Varastotasot
5320 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
Kierteinen korkki Metric-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10083482

Hinta-alue
0,1052 € - 0,0947 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    13.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M12 x 1
Kierteinen korkki Metric-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10085936

Hinta-alue
0,1184 € - 0,1066 €

Varastotasot
14130 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • h
    9.2 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M14 x 1.5