Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.
Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.
Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | AxA | h | Väri | Materiaali | Valmis | t | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2694 € - 0,5658 € | 1680 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
Musta
|
TPE/TPV - PIR
|
Käsitelty
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 1,9938 € - 3,6384 € | 3440 Varastossa |
4.724 in
120.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,1358 € - 0,167 € | 6072 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Ruskea
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,2213 € - 0,2864 € | 400 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Musta
|
LDPE - PIR
|
Kiillotettu
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3855 € - 1,3247 € | 2600 Varastossa |
1.748 in
44.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Musta
|
LDPE - PIR
|
Kiillotettu
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,6284 € - 1,1492 € | 80 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,087 € - 0,1216 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2483 € - 0,5422 € | 2657 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,5851 € - 0,595 € | 7450 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,0806 € - 0,2664 € | 3541 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Musta
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,1268 € - 0,4302 € | 52900 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Musta
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,0581 € - 2,2662 € | 1870 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,2582 € - 0,5422 € | 66 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,522 € - 1,0962 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 200 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
Kromi
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
|||
| 50 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
Kromi
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
Kromi
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
Kromi
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
|||
| 74 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
Kromi
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
|||
| 851 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
Kromi
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa