Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.
Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.
Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | AxA | h | Väri | Materiaali | Valmis | t | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,3149 € - 20,2757 € | 89 Varastossa |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Käsitelty
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,2213 € - 0,2864 € | 400 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Musta
|
LDPE - PIR
|
Kiillotettu
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,595 € - 1,2495 € | 765 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,2694 € - 0,5658 € | 1680 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
Musta
|
TPE/TPV - PIR
|
Käsitelty
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,5763 € - 0,6494 € | 6729 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,0891 € - 0,1735 € | 12500 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Musta
|
LDPE - PIR
|
Kiillotettu
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,5108 € - 1,0962 € | 2374 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.148 in
3.75 mm
|
1
|
||
| 0,2452 € - 0,5521 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.126 in
28.6 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Kiillotettu
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,187 € - 0,4302 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Kiillotettu
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1512 € - 0,167 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Keltainen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,2399 € - 0,5039 € | 2320 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1358 € - 0,167 € | 10958 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Vihreä
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1358 € - 0,167 € | 52592 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
|
Sininen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,4193 € - 1,9838 € | 125 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Keskiharmaa
|
LDPE - PIR
|
Kiillotettu
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,4523 € - 1,0424 € | 216 Varastossa |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3665 € - 1,3247 € | 1750 Varastossa |
1.748 in
44.4 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
Musta
|
LDPE - PIR
|
Kiillotettu
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,0566 € - 0,1722 € | 13498 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,1258 € - 0,265 € | 154 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Tummanharmaa
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1358 € - 0,167 € | 6072 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Ruskea
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1164 € - 0,1304 € | 2500 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Ruskea
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa