Valikko Haku

Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Yellow PE

Tämä neliönmuotoinen sisäke on suunniteltu tarjoamaan tiivis liitäntä neliönmuotoiseen putkeen tai putken päähän estäen samalla lattioiden ja muiden pintojen naarmut tai vahingot. Se suojaa lisäksi putkea saastuttavilta aineilta kiinnityksen aikana ja tarjoaa parhaan mahdollisen otteen. Se on keltainen ja valmistettu PE:stä.
Essentra tuotenumero:

10081655

Valmistajan tuotenumero:

111901

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,167 €
2500 + 0,1512 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

41,75 €

250 x 0,167 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
AxA 25.4 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T1 2.5 mm
T2 1.0 mm
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Keltainen
Valmis Käsitelty
Tyyppi 1
Tullinimike 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä