Valikko Haku

Fyrkantiga rörpluggar

Varastossa

Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.

Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.

  • Viimeistelytuote, jota käytetään neliömallisiin putkimaisiin tuotteisiin.
  • Soveltuvat ihanteellisesti käytettäväksi kalusteissa ja teollisuuden laitteistoissa.
  • Auttaa estämään lattioiden vaurioitumisen ja suojaa putkea ulkoisilta tekijöiltä.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
311 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus AxA h Väri Materiaali Valmis t Tyyppi Osta
0,1268 € - 0,4302 € 52900 Varastossa
30.0 mm
15.0 mm
Musta
PE
2.0 mm
0,0995 € - 0,1389 € 9000 Varastossa
13.0 mm
11.5 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
2.0 mm
1
0,1062 € - 0,1485 € 2631 Varastossa
15.0 mm
13.0 mm
Keskiharmaa
PE
Käsitelty
2.0 mm
1
0,1607 € - 0,2084 € 27325 Varastossa
12.0 mm
7.0 mm
Valkoinen
PE
Käsitelty
2.0 mm
1
0,1512 € - 0,535 € 2500 Varastossa
25.4 mm
11.5 mm
Sininen
LDPE - PIR
Käsitelty
2.5 mm
1
7,0954 € - 12,9655 € 2861 Varastossa
150.0 mm
27.0 mm
Musta
LDPE
Käsitelty
8.0 mm
0,0315 € - 0,0567 € 13500 Varastossa
12.0 mm
9.0 mm
Musta
PE
2.0 mm
0,1062 € - 0,1485 € 62458 Varastossa
15.0 mm
13.0 mm
Musta
PE
Käsitelty
2.0 mm
1
1,6839 € - 3,5363 € 10 Varastossa
100.0 mm
20.5 mm
Musta
PE
Kiillotettu
3.5 mm
1
0,0313 € - 0,0698 € 7582 Varastossa
15.0 mm
11.0 mm
Musta
PE
2.0 mm
0,0425 € - 0,1049 € 31500 Varastossa
14.0 mm
10.0 mm
Musta
PE
Kiillotettu
2.0 mm
2
0,0644 € - 0,136 € 42 Varastossa
20.0 mm
11.5 mm
Tummanharmaa
LDPE - PIR
Käsitelty
2.5 mm
1
0,1358 € - 0,167 € 8447 Varastossa
25.0 mm
11.5 mm
Punainen
LDPE - PIR
Käsitelty
2.5 mm
1
0,3011 € - 0,6352 € 2500 Varastossa
50.0 mm
14.5 mm
Harmaa
LDPE - PIR
Käsitelty
3.0 mm
1
3,3151 € - 12,6522 € 797 Varastossa
90.0 mm
21.0 mm
Musta
PE
Käsitelty
5.0 mm
1
0,4757 € - 1,103 € 13325 Varastossa
65.0 mm
14.5 mm
Musta
LDPE
Käsitelty
3.0 mm
0,7357 € - 1,545 € 4075 Varastossa
60.0 mm
24.3 mm
Musta
PE
Käsitelty
4.0 mm
1
1,9938 € - 3,6384 € 3440 Varastossa
120.0 mm
25.0 mm
Musta
LDPE
Käsitelty
5.0 mm
0,3855 € - 1,3247 € 2600 Varastossa
44.4 mm
15.1 mm
Musta
LDPE - PIR
Kiillotettu
3.0 mm
1
0,1154 € - 0,2425 € 480 Varastossa
25.0 mm
19.0 mm
Musta
PE
Kiillotettu
2.0 mm
1
  • / 16
Square Tube Insert 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257531

Hinta-alue
0,4302 € - 0,1268 €

Varastotasot
52900 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180822

Hinta-alue
0,1389 € - 0,0995 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 13.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10180846

Hinta-alue
0,1485 € - 0,1062 €

Varastotasot
2631 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 7.0 mm 2.0 mm 1.0 mm White PE

10180792

Hinta-alue
0,2084 € - 0,1607 €

Varastotasot
27325 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Blue PE

10106440

Hinta-alue
0,535 € - 0,1512 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 150.0 mm 27.0 mm 8.0 mm 5.0 mm Black PE

10261279

Hinta-alue
12,9655 € - 7,0954 €

Varastotasot
2861 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    150.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    8.0 mm
  • T2
    5.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 9.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257548

Hinta-alue
0,0567 € - 0,0315 €

Varastotasot
13500 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 13.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10180853

Hinta-alue
0,1485 € - 0,1062 €

Varastotasot
62458 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 20.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Black PE

10377031

Hinta-alue
3,5363 € - 1,6839 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • h1
    5.5 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257517

Hinta-alue
0,0698 € - 0,0313 €

Varastotasot
7582 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 14.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246917

Hinta-alue
0,1049 € - 0,0425 €

Varastotasot
31500 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    14.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Dark Grey PE

10077948

Hinta-alue
0,136 € - 0,0644 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Red PE

10081464

Hinta-alue
0,167 € - 0,1358 €

Varastotasot
8447 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Grey PE

10078020

Hinta-alue
0,6352 € - 0,3011 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 90.0 mm 21.0 mm 5.0 mm 1.0 mm Black PE

10246610

Hinta-alue
12,6522 € - 3,3151 €

Varastotasot
797 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    90.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079621

Hinta-alue
1,103 € - 0,4757 €

Varastotasot
13325 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10081068

Hinta-alue
1,545 € - 0,7357 €

Varastotasot
4075 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 120.0 mm 25.0 mm 5.0 mm 2.5 mm Black PE

10261262

Hinta-alue
3,6384 € - 1,9938 €

Varastotasot
3440 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    120.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    2.5 mm
Square Tube Insert 44.4 mm 15.1 mm 3.0 mm 2.0 mm Black PE

10093030

Hinta-alue
1,3247 € - 0,3855 €

Varastotasot
2600 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    44.4 mm
  • h
    15.1 mm
  • h1
    4.7 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 19.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10376935

Hinta-alue
0,2425 € - 0,1154 €

Varastotasot
480 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm