Valikko Haku

Square Tube Insert 35.0 mm 11.8 mm 1.5 mm Black TPR

Tämä neliönmuotoinen sisäke on suunniteltu tarjoamaan tiivis liitäntä neliönmuotoiseen putkeen tai putken päähän estäen samalla lattioiden ja muiden pintojen naarmut tai vahingot. Se suojaa lisäksi putkea saastuttavilta aineilta kiinnityksen aikana ja tarjoaa parhaan mahdollisen otteen. Se on musta ja valmistettu TPR:stä.
Essentra tuotenumero:

10126479

Valmistajan tuotenumero:

15018

1680 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
120 - 1199 0,5658 €
1200 + 0,2694 €
Vakiopakkaus: 1200

Tilaa useita 120

Kokonaishinta:

67,90 €

120 x 0,5658 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
AxA 35.0 mm
h 11.8 mm
h1 5.0 mm
T1 1.5 mm
Koko materiaali TPE/TPV
Väri Musta
Valmis Käsitelty
Tyyppi 1
Tullinimike 3926909790
Recycled Content Percentage % 100%

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä