Valikko Haku

Square Tube Insert 35.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

Tämä neliönmuotoinen sisäke on suunniteltu tarjoamaan tiivis liitäntä neliönmuotoiseen putkeen tai putken päähän estäen samalla lattioiden ja muiden pintojen naarmut tai vahingot. Se suojaa lisäksi putkea saastuttavilta aineilta kiinnityksen aikana ja tarjoaa parhaan mahdollisen otteen. Se on musta ja valmistettu PE:sta.
Essentra tuotenumero:

10077160

Valmistajan tuotenumero:

111202

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
150 - 1499 0,3147 €
1500 + 0,1485 €
Vakiopakkaus: 1500

Tilaa useita 150

Kokonaishinta:

47,21 €

150 x 0,3147 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
AxA 35.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Musta
Valmis Kiillotettu
Tyyppi 1
Tullinimike 39235

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä