Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.
Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.
Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | AxA | h | Väri | Materiaali | Valmis | t | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6212 € - 0,7696 € | 525 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1044 € - 0,1284 € | 2500 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,2925 € - 2,7143 € | 275 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Tummanharmaa
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,0947 € - 0,1126 € | 7503 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Keskiharmaa
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,391 € - 0,5636 € | 200 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Tummanharmaa
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,5109 € - 1,1301 € | 1200 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0609 € - 0,0838 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,6812 € - 1,0328 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0907 € - 0,1121 € | 5000 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,063 € - 0,0838 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,0808 € - 0,4533 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Tummanharmaa
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2861 € - 0,369 € | 10400 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1212 € - 0,1436 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,2479 € - 0,5207 € | 950 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Keskiharmaa
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,0754 € - 0,1027 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,6567 € - 0,761 € | 869 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,1164 € - 0,1347 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Tummanharmaa
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,0445 € - 0,0938 € | 800 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,0687 € - 0,1449 € | 250 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Kiillotettu
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,1773 € - 0,3725 € | 38550 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Kiillotettu
|
0.118 in
3.0 mm