Valikko Haku

Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

Tämä rihlattu neliömäinen sisäke on valmistettu syövytetystä LDPE:stä, ja sitä käytetään suojaamaan putken pään terävältä reunalta ja viimeistelemään käyttökohteen ulkonäkö.
Essentra tuotenumero:

10077627

Valmistajan tuotenumero:

111248

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,0838 €
2500 - 24999 0,0663 €
25000 + 0,063 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

20,95 €

250 x 0,0838 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
AxA 13.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T1 2.0 mm
T2 0.8 mm
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Valkoinen
Valmis Käsitelty
Tyyppi 1
Tullinimike 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä