Valikko Haku

Flexibla ändkåpor - Hög temperatur

Varastossa

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiaali: PVC Väri: Keltainen Sarjanumero: SRF0076

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
104 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Kierrekoko h Kierrestandardi Osta
0,0633 € - 0,1411 € 3215 Varastossa
5.5 mm
13.0 mm
0,0776 € - 0,1728 € 8998 Varastossa
6.4 mm
1/4 in UNF
13.0 mm
0,0724 € - 0,1612 € 19000 Varastossa
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
0,0502 € - 0,1176 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
0,0503 € - 0,1178 € 55500 Varastossa
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
19.0 mm
0,071 € - 0,1581 € 5706 Varastossa
3.2 mm
M3
13.0 mm
Metrinen
0,0658 € - 0,1466 € 3995 Varastossa
3.9 mm
13.0 mm
0,0503 € - 0,1178 € 175 Varastossa
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
0,0575 € - 0,1279 € 89600 Varastossa
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
0,0816 € - 0,1817 € 4500 Varastossa
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
0,0862 € - 0,192 € 10500 Varastossa
8.7 mm
19.0 mm
0,0479 € - 0,1124 € 3000 Varastossa
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
0,0432 € - 0,1014 € 5670 Varastossa
5.5 mm
25.0 mm
0,0727 € - 0,1618 € 1818 Varastossa
3.9 mm
25.0 mm
0,0852 € - 0,1897 € 6279 Varastossa
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
0,0862 € - 0,192 € 17149 Varastossa
6.4 mm
25.0 mm
0,0724 € - 0,1612 € 1000 Varastossa
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
0,0714 € - 0,159 € 35 Varastossa
7.0 mm
13.0 mm
0,0758 € - 0,1687 € 1369 Varastossa
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
13.0 mm
0,0847 € - 0,1886 € 3244 Varastossa
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
13.0 mm
  • / 6
Joustava suojus 5.5 mm 13.0 mm PVC Keltainen

10007778

Hinta-alue
0,1411 € - 0,0633 €

Varastotasot
3215 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 6.4 mm 13.0 mm PVC Keltainen

10007815

Hinta-alue
0,1728 € - 0,0776 €

Varastotasot
8998 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    1/4 in UNF
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 7.7 mm 19.0 mm PVC Keltainen

10007853

Hinta-alue
0,1612 € - 0,0724 €

Varastotasot
19000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M8, 5/16 in UNF
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 4.4 mm 25.0 mm PVC Keltainen

10007730

Hinta-alue
0,1176 € - 0,0502 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5, 3/16 in UNF
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 4.4 mm 19.0 mm PVC Keltainen

10007723

Hinta-alue
0,1178 € - 0,0503 €

Varastotasot
55500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M5, 3/16 in UNF
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 3.2 mm 13.0 mm 210 °C PVC Keltainen

10154694

Hinta-alue
0,1581 € - 0,071 €

Varastotasot
5706 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Suurin lämpötila
    210 °C
Joustava suojus 3.9 mm 13.0 mm PVC Keltainen

10007693

Hinta-alue
0,1466 € - 0,0658 €

Varastotasot
3995 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 4.4 mm 13.0 mm PVC Keltainen

10007716

Hinta-alue
0,1178 € - 0,0503 €

Varastotasot
175 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M5, 3/16 in UNF
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 4.8 mm 25.0 mm PVC Keltainen

10007754

Hinta-alue
0,1279 € - 0,0575 €

Varastotasot
89600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5, 3/16 in UNF
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 7.9 mm 19.0 mm PVC Keltainen

10007884

Hinta-alue
0,1817 € - 0,0816 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M8, 5/16 in UNF
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 8.7 mm 19.0 mm PVC Keltainen

10007921

Hinta-alue
0,192 € - 0,0862 €

Varastotasot
10500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 4.8 mm 13.0 mm PVC Keltainen

10007747

Hinta-alue
0,1124 € - 0,0479 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M5, 3/16 in UNF
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 5.5 mm 25.0 mm PVC Keltainen

10007785

Hinta-alue
0,1014 € - 0,0432 €

Varastotasot
5670 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 3.9 mm 25.0 mm PVC Keltainen

10007709

Hinta-alue
0,1618 € - 0,0727 €

Varastotasot
1818 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 7.9 mm 25.0 mm PVC Keltainen

10007891

Hinta-alue
0,1897 € - 0,0852 €

Varastotasot
6279 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M8, 5/16 in UNF
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 6.4 mm 25.0 mm PVC Keltainen

10007822

Hinta-alue
0,192 € - 0,0862 €

Varastotasot
17149 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 7.7 mm 25.0 mm PVC Keltainen

10007860

Hinta-alue
0,1612 € - 0,0724 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M8, 5/16 in UNF
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 7.0 mm 13.0 mm PVC Keltainen

10007839

Hinta-alue
0,159 € - 0,0714 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 7.9 mm 13.0 mm PVC Keltainen

10007877

Hinta-alue
0,1687 € - 0,0758 €

Varastotasot
1369 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M8, 5/16 in UNF
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 9.5 mm 13.0 mm PVC Keltainen

10007938

Hinta-alue
0,1886 € - 0,0847 €

Varastotasot
3244 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi