Valikko Haku

Flexibla ändkåpor - Hög temperatur

Varastossa

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiaali: PVC Väri: Keltainen Sarjanumero: SRF0076

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
104 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Kierrekoko h Kierrestandardi Osta
0,1195 € - 0,161 € 2000 Varastossa
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
UNF-Kierteet
0,2601 € - 0,3536 € 2450 Varastossa
14.3 mm
M15;9/16"
19.0 mm
UNF-Kierteet
0,9311 € - 2,2494 € 560 Varastossa
76.2 mm
38.1 mm
0,7884 € - 2,007 € 1725 Varastossa
63.5 mm
2 1/2"
38.1 mm
UNF-Kierteet
  • / 6
Joustava suojus 4.8 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10108741

Hinta-alue
0,161 € - 0,1195 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 3/16"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Joustava suojus 14.3 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10108758

Hinta-alue
0,3536 € - 0,2601 €

Varastotasot
2450 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M15;9/16"
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Joustava suojus 76.2 mm (ID) 38.1 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10108772

Hinta-alue
2,2494 € - 0,9311 €

Varastotasot
560 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.1 mm
  • Suurin lämpötila
    230 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 63.5 mm (ID) 38.1 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10108765

Hinta-alue
2,007 € - 0,7884 €

Varastotasot
1725 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.1 mm
  • Kierrekoko
    2 1/2"
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Suurin lämpötila
    230 °C