Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiaali: PVC Väri: Keltainen Sarjanumero: SRF0076
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Kierrekoko | h | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0776 € - 0,1728 € | 8998 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0724 € - 0,1612 € | 4000 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,0847 € - 0,1886 € | 3244 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,074 € - 0,1647 € | 18000 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0816 € - 0,1817 € | 4500 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,7721 € - 1,8113 € | 160 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,0502 € - 0,1176 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0575 € - 0,1279 € | 89600 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0503 € - 0,1178 € | 55506 Varastossa |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,0633 € - 0,1411 € | 3215 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,4162 € - 0,9775 € | 2880 Varastossa |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,4819 € - 1,0724 € | 31747 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,5243 € - 1,2305 € | 4300 Varastossa |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,4518 € - 1,0062 € | 686 Varastossa |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP-Kierteet
|
||
| 0,3915 € - 0,8711 € | 3000 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,5407 € - 1,2046 € | 1139 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,6229 € - 1,3858 € | 32 Varastossa |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,5818 € - 1,3628 € | 320 Varastossa |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,5325 € - 1,2478 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,7256 € - 1,7049 € | 595 Varastossa |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa